OSŁONA ŻELOWA WAGO GELBOX CHRONI ZŁĄCZKI PRZED WILGOCIĄ
Kondensacja, ulewne deszcze, silny strumień wody: gdy wilgoć spotyka się z elektrycznością, szybko może dojść do zwarcia. Sprawdzonym sposobem jest zalewa. A przecież niezawodną ochronę przed wilgocią można załatwić jeszcze prościej – dzięki osłonie żelowej WAGO Gelbox. Jest natychmiast gotowa do użycia i nadaje się do wszechstronnych zastosowań w zakresie niskich i bardzo niskich napięć bezpiecznych.
SERIA 221 TERAZ RÓWNIEŻ DLA 6 MM2
Dźwignia w górę, wsunąć przewód, dźwignia w dół i gotowe! Złączka instalacyjna z serii 221 już od dawna umożliwia montaż elektrycznych przewodów jednodrutowych, wielodrutowych oraz linkowych, gwarantujących bezpieczeństwo, łatwość i szybkość montażu. Przewody o przekrojach od 0,14 do 4 mm2? – żaden problem! Teraz zakres zastosowania tej złączki jest większy: dzięki niej możliwy jest również montaż przewodów o przekrojach od 0,5 do 6 mm2.