Złączki instalacyjne z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów
Złączki instalacyjne z serii 221 łączą wszystkie rodzaje przewodów o przekrojach od 0,14 do 6 mm2. Odkryj ich wyrafinowany design, wygodną obsługę, dużą liczbę wariantów i inne bezkonkurencyjne zalety.
Złączka przelotowa Inline z serii 221
Złączka przelotowa Inline z serii 221 łączy wszystkie rodzaje przewodów w jednej linii. W wąskiej obudowie skupia wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeństwo połączenia kontrolowane przez przezroczystą obudowę. Dodatkowo tam, gdzie wymagana jest wielobiegunowość połączenia, opcjonalne adaptery (od 1- do 5-torowe) umożliwiają tworzenie układów wielotorowych.
Puszka instalacyjna do złączek instalacyjnych z serii 221
Tam, gdzie stosuje się wiele przewodów, można łatwo stracić orientację. W takiej sytuacji idealnie sprawdza się puszka instalacyjna WAGO. Z pomocą złączek instalacyjnych z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów o przekrojach do 4 mm2 można w niej połączyć maksymalnie 60 żył.
![MM-13831_207_221_Verbindungsbox_Sonderbild_V3_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-13831-207-221-Verbindungsbox-Sonderbild-V3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3paQzh4TkRFM09EUTFNakkwTWpRMk1pOHlNREJmVFUwdE1UTTRNekZmTWpBM1h6SXlNVjlXWlhKaWFXNWtkVzVuYzJKdmVGOVRiMjVrWlhKaWFXeGtYMVl6WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w5MTE3N2YzYmQwZDNjYjE5OWRmNGJiNGMyZTI1Y2ZiNDIxM2IwMzA0NmU5ZjRhNjY0NDU4ZjdjZWU3ZWE0MDBm)
Gelbox – ochrona złączek przed wilgocią
Osłona Gelbox WAGO chroni złączki instalacyjne zgodnie z klasą IPX8 – łatwo, szybko i bezpiecznie! Występuje w sześciu rozmiarach i jest kompatybilna ze złączkami instalacyjnymi z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów oraz ze złączkami z serii 2273 do puszek instalacyjnych.
Mostki – więcej zacisków na jednym potencjale
Mostki WAGO zwiększają liczbę zacisków na jednym potencjale w złączkach instalacyjnych z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów. Umożliwiają powielanie zacisków (maks. do 8) w adapterach na szynę i są dostępne w 4 wariantach z blokadą dźwigni lub bez, w kolorze szarym i niebieskim.
![MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-8256-221-jumper-bar-Sonderbild-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyZzBZaTh4TkRFM056QTRNalkzTVRFek5DOHlNREJmVFUwdE9ESTFObDh5TWpGZmFuVnRjR1Z5WDJKaGNsOVRiMjVrWlhKaWFXeGtYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDZiNGUwZWYzOTcyZTU1YjdiODkyOGMwZjU0MmYzMWQ4ZWIxMTM3NDliNzM2Yzg5ZTIxYjBkODY4YTY1YWRiZDc)
Adaptery montażowe z serii 221
Adaptery montażowe nadają się idealnie do złączek instalacyjnych z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów. Dwa warianty w kolorze grafitowo-żółtym i niebieskim oznaczają wyraźnie rozmieszczenie w szafie sterowniczej przewodów neutralnych i PE. Taka przejrzysta instalacja umożliwia szybszą identyfikacje usterek oraz ułatwia serwisowanie.
![](/medias/200-smartobject-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyaG1PUzh4TWpjd01UVTNOVGN3T0Rjd01pOHlNREJmYzIxaGNuUnZZbXBsWTNSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wyNDQxZmNjNzgxNWQ1MzAzYTk0ZDc4YzIxM2FjZGZhY2UwZjUxZmM3YmEyZjkwNTFmNWI5ODIyM2RlMmI0NDk2)
Seria 221 do zastosowań Ex
Złączka instalacyjna Ex z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów otwiera zupełnie nowe możliwości konstrukcyjne dla producentów puszek elektroinstalacyjnych, skrzynek rozdzielczych, opraw oświetleniowych lub urządzeń elektronicznych.