Moduł wejść analogowych do obszarów Ex z nowymi funkcjami odczytywania sygnałów z mostków oporowych i z czujników tensometrycznych.
Do aplikacji w strefach zagrożonych wybuchem WAGO posiada w swojej ofercie nowy moduł wejść analogowych do I/O System 750.
Ma on cztery odseparowane galwanicznie kanały i szerokość 24 mm. Iskrobezpieczny moduł 4AI RTD/TC/czujnik siły Ex i pozwala na bezpośrednie podłączenie rezystancyjnych czujników temperatury, rezystorów, termopar, nadajników mV, potencjometrów i termistorów.
Nowością jest możliwość bezpośredniego odczytu sygnałów z mostków oporowych, np. tensometrów, ze stref 0 i 1. Moduły WAGO I/O System 750 mogą być montowane tylko w strefie 2 lub w przestrzeni niezagrożonej wybuchem. W celu zasilenia magistrali zasilania obiektowego modułów Ex konieczne jest zastosowanie modułu zasilającego 24V Ex i.
Kompensacja zimnych końców wymagana dla termopar odbywa się wewnątrz modułu i jest realizowana niezależnie dla każdego kanału. Przy rozdzielczości 16 bitów, sygnały są odczytywane bardzo precyzyjnie i szybko.
Parametryzacja nowego modułu realizowana jest przez plik GSD, e!COCKPIT lub WAGO- -I/O-CHECK.
Korzyści:
Odczytywanie sygnałów z mostków oporowych (np. z czujników tensometrycznych) w obszarach Ex.
4 kanały z separacją galwaniczną.
Zintegrowana kompensacja zimnych końców.