[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/ekonomiczny-system-zasilania-epsitron-eco-power" }, "headline": "Ekonomiczny system zasilania do montażu na szynie ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-2742-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaaTlvT0RZdk9EazNOelk1TURjeU1qTXpOQzVxY0djfGQyY2YxYTYwNjJlODM3MjM1NTI0NGU4MDM2ZDRmMzRjMzJhMWJkMWE0NWE1NWRkNWM0ZTQyZjE1MDhlODE4Y2U" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-22_12-47/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Jun 04 13:25:18 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:07 CET 2024" }
Nowe produkty

Ekonomiczny system zasilania: EPSITRON® ECO Power

Wprowadzając na rynek w połowie 2017 roku nowe urządzenia EPSITRON® ECO Power (787-2742 i 787-2744), firma WAGO poszerzyła serię ekonomicznych zasilaczy 24 V DC do montażu na szynie.

Oto zalety nowego rozwiązania:

  • kompaktowa budowa
  • wysoka sprawność
  • szybkie, komfortowe oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki zaciskom wyposażonym w specjalne dźwignie
  • korzystny stosunek ceny do wydajności systemu

Zaletą urządzeń z serii EPSITRON®ECO Power jest technika przyłączeniowa Push-in z dźwignią, a to oznacza nie tylko szybkość, brak konieczności serwisowania i beznarzędziowy montaż, lecz także możliwość bezpośredniego podłączania przewodów o większych przekrojach, nawet tych zakończonych tulejkami. Zasilacze są wyposażone w 3-fazowe wejście 400 V … 480 V AC i dostarczają na wyjściu 24 V DC, przy obciążeniu 20 A (787-2742) oraz 40 A (787-2744), przy czym napięcie wyjściowe może być regulowane do 28 V DC. Dostępny jest także zestyk DC O.K., służący do monitorowania wyjścia.

Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej:

Przegląd produktów

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

Efektywne zasilacze

Stały poziom napięcia zasilającego o każdej porze – w różnych aplikacjach, na całym świecie. Dlatego zasilacze WAGO są tak chętnie stosowane!

Stromversorung_2000x1500.jpg