Skontaktuj się z nami!
Zastanawiasz się jak usprawnić system zasilania w swojej szafie sterowniczej? Masz pytanie odnośnie naszych produktów? Wyślij zapytanie online, a nasz ekspert skontaktuje się z Toba.
![Uklady_zasilna_kotakt_2000x1125.jpg](/medias/200-Uklady-zasilna-kotakt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNeTh4TkRReU1EZzNNVGMzTkRJek9DOHlNREJmVld0c1lXUjVYM3BoYzJsc2JtRmZhMjkwWVd0MFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NGZmZmQwOGE1ZjFhNDk2ZmE1NTM3NDk3ZDg3MmNmYzY4ZjdkMGE2OGQ2ZDQ3NDZmMzUyOGM0ZWNiNGI4ODc3Yw)
Elektroniczne wyłączniki nadprądowe oferują wiele możliwości:
Skontaktuj się z nami!
Zastanawiasz się jak usprawnić system zasilania w swojej szafie sterowniczej? Masz pytanie odnośnie naszych produktów? Wyślij zapytanie online, a nasz ekspert skontaktuje się z Toba.
Szerokość obudowy tych nowych urządzeń wynosi tylko 6 mm, co czyni je najwęższymi elektronicznymi wyłącznikami nadprądowymi, dostępnymi w tej chwili na rynku. Dzięki niewielkim wymiarom, stanowiącym zaledwie 66% tego, co oferują inni producenci, można je stosować w szafach sterowniczych o niewielkiej przestrzeni zabudowy. Elektroniczny wyłącznik nadprądowy pozwala na załączanie obciążeń o pojemności większej niż 50 000 μF – dzięki temu rzadziej dochodzi do błędnych wyzwoleń wywołanych prądami załączeniowymi.
Zalety:
Kompaktowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie prócz bezpieczeństwa liczy się dobry stosunek ceny do jakości. Elektroniczne wyłączniki nadprądowe zapewniają niezawodną ochronę przed zwarciem i przeciążeniem. Szerokość zabudowy maks. 45 mm pozwala uzyskać dużą gęstość upakowania kanałów i przez to zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.
Zalety:
Bezpłatne szkolenie: "Zabezpieczenia układów zasilania"
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zabezpieczeń układów zasilania? Zarejestruj się w Akademii WAGO i przejdź interaktywne szkolenie. Zdobywaj wiedzę jak chcesz i kiedy chcesz.
Zasilacze dostarczają po stronie wtórnej napięcia stałego, które zasila obwody sterownicze, takie jak urządzenia sterujące, operatorskie, sygnalizacyjne i przekaźniki pomocnicze. Także w tych obwodach sterowniczych wymagana jest ochrona przewodu i ewentualnie bezpiecznik topikowy, jeśli użytkownik nie posiada własnego, zintegrowanego urządzenia ochronnego. Istnieje także wymaganie normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn EN 60204, aby rozpoznać i odłączyć w ciągu 5 sekund obwody sterownicze, które stwarzają zagrożenie doziemienia.
Ochrona przed przetężeniem w zasilaczach impulsowanych po stronie pierwotnej reaguje bardzo szybko na przetężenia występujące po stronie wyjściowej. W przypadku konieczności selektywnego zabezpieczenia pojedynczych obwodów prądowych po stronie wtórnej, konwencjonalne wyłączniki topikowe lub nadprądowe często nie zdają egzaminu, jeśli zasilacz nie może krótkotrwale dostarczyć wysokiego prądu przetężeniowego.
Cechy:
Wyjaśnienie:
Cechy:
Wyjaśnienie:
Cechy:
Wyjaśnienie:
Elektroniczny wyłącznik nadprądowy kontroluje, czy prąd wyjściowy przewyższa zdefiniowany prąd znamionowy. Kiedy prąd wyjściowy przekroczy wartość znamionową, wyjście zostaje odłączone elektronicznie, czyli poprzez przełącznik półprzewodnikowy. Czas wyzwolenia jest zależny od wielkości przetężenia. Pomiar prądu wyjściowego, przetwarzanie i obliczanie czasu wyzwolenia, jak również wysterowanie przełączników półprzewodnikowych dokonywane są poprzez mikroprocesor monitorujący jeden lub kilka kanałów wyjściowych. Odpowiednie czasy wyzwolenia zaznaczono na ilustracji obok.
Dwustanowy sygnał sterujący przywraca wyłącznik nadprądowy do stanu wyjściowego. Elektroniczny wyłącznik nadprądowy 787-2861 można tą drogą także załączać i wyłączać. Dwustanowy sygnał wyjściowy wskazuje stan kanału lub grupy kanałów wyłącznika 787-166x. W niektórych urządzeniach takie sygnały są bezpotencjałowe (P).
PLC wysyła ciąg impulsów na wejście sterujące S1. Zabezpieczenie elektroniczne synchronizuje się samoczynnie. Równocześnie przez wyjście sygnałowe S2 jest wysyłany aktualny stan wszystkich kanałów wyjściowych. Zbocza sygnału narastające lub opadające są ciągle odczytywane i analizowane przez sterownik. Dla każdego kanału mogą być przesyłane takie wartości jak status, prąd i napięcie.
Poprzez wykonany w COM3 interfejs IO-Link, dla każdego kanału mogą być niezależnie transmitowane jego status, jak i wartości prądu i napięcia. Dodatkowo prąd znamionowy wyjścia można konfigurować przez interfejs, o ile przełącznik obrotowy na urządzeniu jest właściwie ustawiony. IO-Link jest w przypadku cyklicznej komunikacji znacznie szybszy, niż protokół Manchester.
S = sygnał
P = sygnał bezpotencjałowy
I = protokół IO-Link
M = protokół Manchester
Kompaktowe i precyzyjne zabezpieczenia elektroniczne obwodów napięcia stałego
Odkryj zalety elektronicznych wyłączników nadprądowych WAGO. W przypadku konieczności selektywnego zabezpieczenia pojedynczych obwodów prądowych po stronie wtórnej, konwencjonalne wyłączniki topikowe lub nadprądowe często nie zdają egzaminu, jeśli zasilacz nie może krótkotrwale dostarczyć wysokiego prądu przetężeniowego.
Jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe
Jednokanałowe zabezpieczenia elektroniczne, przy szerokości zaledwie 6 mm, zapewniają niezawodną ochronę. Stefan Wagner szczegółowo przedstawi te produkty.
Przeczytaj więcej
Powiązane z elektronicznymi wyłącznikami nadprądowymi
Stały poziom napięcia zasilającego o każdej porze – w różnych aplikacjach, na całym świecie. Dlatego zasilacze WAGO są tak chętnie stosowane!