[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pro2-technologia-oring" }, "headline": "Zasilacz WAGO Pro 2 teraz z technologią ORing", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-391423-website-pro-2-mit-oring-2787-3xxx-produkt-kombi-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDM3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMU15OHhNemN6TVRNME1qWTRNREE1TkM5TlRTMHpPVEUwTWpOZklIZGxZbk5wZEdWZmNISnZMVElnTFcxcGRDMXZjbWx1WnlCZk1qYzROeTB6ZUhoNFgzQnliMlIxYTNRdGEyOXRZbWxmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDdjYTU2Yzg3MDEwYWZlMDI2ODI1ZjE4NGU5ODEyYjc5NWM4NWQwOTI5ZmQ1OTI4Y2UzYmU0ODUwZDA4NGU3MjM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jan 16 12:02:13 CET 2024", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:15 CET 2024" }

Nowe produkty 12 stycznia 2024
Zasilacz WAGO Pro 2 teraz z technologią ORing

Oszczędność czasu, miejsca i kosztów dzięki redundantnemu zasilaniu

Zalety:

  • oszczędność miejsca dzięki zintegrowanemu ORing MOSFET w obwodzie wyjściowym

  • mniejsze koszty energii i dłuższy czas eksploatacji za sprawą większej wydajności, redukującej obciążenia termiczne

  • funkcje komunikacji, umożliwiające wygodną parametryzację zdalną

  • brak potrzeby stosowania dodatkowego modułu redundancyjnego

Czy to w branży stoczniowej, przetwórczej czy chemicznej – w każdym zakładzie znajdują się czujniki, siłowniki oraz urządzenia sterujące i pomiarowe, które wymagają ciągłego zasilania. Bez redundantnego systemu zasilania zachodzi duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii i kosztownych uszkodzeń. Aby zapewnić niezawodną dostępność systemów, WAGO rozszerzyło swoja ofertę o nowy zasilacz Pro 2 z technologią ORing MOSFET.

Więcej miejsca dzięki technologii MOSFET

Rozwiązanie to zastępuje konwencjonalne moduły redundancyjne, które często są bardzo kosztowne i zajmują dużo miejsca w szafie sterowniczej. Połączenie technologii MOSFET z licznymi zaletami zasilacza Pro 2 sprawia, że osobny moduł redundancyjny staje się zbędny. Zasilacz WAGO Pro 2 z ORing MOSFET łączy wszystko w jednym urządzeniu, które pozwala na oszczędność kosztów, energii i miejsca.

Numery katalogowe:

2787-3147/0000-0030 (1-ph / 24 V / 20 A)

2787-3448/0000-0030 (1-ph / 24 V / 40 A)

Dostępność:

w sprzedaży

Moc
możliwości komunikacyjnych!

Zasilacz WAGO Pro 2 – szafa sterownicza ciągle się zmienia, ponieważ stale rosną wymagania dotyczące jakości i wyposażenia. Coraz większa liczba urządzeń podłączanych do sieci, rosnące koszty energii i coraz większe zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania sprawiają, że wszystko, co montuje się w szafie sterowniczej, musi być mniejsze, bardziej ekonomiczne, sprawniejsze oraz uniwersalne.

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: