Systemy zasilania WAGO
Wraz ze wzrostem stopnia automatyzacji rosną również wymagania dotyczące niezawodnego zasilania. Od zaawansowanych zasilaczy z funkcją komunikacji, po zasilacze o podstawowych funkcjach – innowacyjne i wydajne systemy zasilania WAGO oferują wszechstronne rozwiązania dla niemal każdego zastosowania. Idealnym uzupełnieniem oferty WAGO są zasilacze bezprzerwowe (UPS), bufory pojemnościowe, moduły redundancyjne oraz elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB). Odpowiednio dobrane urządzenia tworzą optymalny system zasilania.
Zalety:
- warianty wyjściowe: 5 … 48 V DC oraz/lub 24 … 960 w (1 … 40 A)
- obowiązujące na całym świecie aprobaty umożliwiają stosowanie w różnych aplikacjach
- kompletne systemy zasilające dzięki urządzeniom systemowym takim jak UPS, bufory pojemnościowe, elektroniczne wyłączniki nadprądowe, moduły redundancyjne i przetwornice DC/DC