power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg
Moc
możliwości komunikacyjnych!
Zasilacz WAGO Pro 2 – szafa sterownicza ciągle się zmienia, bo stale rosną wymagania dotyczące jakości i wyposażenia. Rosnące usieciowienie, coraz wyższe koszty energii i coraz większe zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania sprawiają, że wszystko, co montuje się w szafie sterowniczej, musi być mniejsze, bardziej ekonomiczne, sprawniejsze oraz uniwersalne.

Wyjątkowe właściwości zasilaczy WAGO Pro 2

  • Mistrz sprawności – to szczególnie wydajny zasilacz, który oszczędza koszty i zasoby dzięki sprawności do 96,3%.
  • Komunikacja przyszłości – mocowane zatrzaskowo moduły komunikacyjne umożliwiają nieprzerwaną komunikację z siecią obiektową i informują o wszystkich ważnych stanach i danych.
  • Odpowiedni do prawie każdej aplikacji – za pomocą oprogramowania można szybko i łatwo dostosować różne parametry Pro 2 do swoich wymagań.
  • Inteligentne zarządzanie obciążeniem – dzięki funkcji TopBoost lub PowerBoost zawsze dostępny jest wystarczający prąd wyjściowy.

Zasilacze WAGO Pro 2

Videos:10 | Czas trwania: 21:24
Zasilacze WAGO Pro 2
Videos:10 | Czas trwania: 21:24
[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Nowe warianty 12, 24, 48 V = większy obszar zastosowań

Więcej możliwości w przemyśle wytwórczym

Rodzina zasilaczy Pro 2 powiększyła się o dodatkowe warianty 12 V, 24 V i 48 V. Nowe warianty napięciowe nadają się do szerokiego zakresu zastosowań: na przykład do zasilania silników krokowych, innych napędów prądu stałego, styczników o dużej mocy i innych komponentów.

Niezawodność, ekonomiczność i bezpieczeństwo

Znane zalety zasilacza Pro 2, takie jak niezawodność, oszczędność kosztów i bezpieczeństwo dzięki zintegrowanej komunikacji do monitorowania i parametryzacji, są teraz dostępne również dla napięć 12, 24, i 48 V DC. W szczególności monitorowanie zasilania napędów przez zasilacz może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo danej aplikacji. Ponadto rezerwa mocy zasilacza jest przydatna do uruchamiania i szybkiej zmiany obciążeń.

Zasilacze 4.0 – więcej mocy w szafie

Seria zasilaczy WAGO Pro 2 o mocy od 120 do 960 W wyznacza zupełnie nowe standardy w zakresie komunikacji i parametryzacji. Dzięki swojej wysokiej 96,3-procentowej sprawności doskonale przetwarzają energię. Zasilacz Pro 2 można też łatwo podłączyć do sieci obiektowej za pośrednictwem zatrzaskowych modułów komunikacyjnych – a dzięki funkcji TopBoost i PowerBoost niezawodnie zapewnią dostępność urządzeń.

Zalety:

  • możliwość uruchamiania i szybkiej zmiany obciążeń dzięki rezerwie zasilaczy
  • bezpieczeństwo eksploatacji oraz oszczędność kosztów dzięki niezawodności urządzeń
  • pełna dostępność wszystkich dotychczasowych funkcji WAGO Power Supply Pro 2

Dobra ochrona zapewnia długą żywotność

Lakierowanie chroni zasilacze Pro 2.

Pył, wilgoć i agresywne opary to czynniki, które często występują w wielu aplikacjach i mają szkodliwy wpływ na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Warto zabezpieczyć przed nimi urządzenia, zapewniając ich niezawodność i chroniąc inwestycję. Tutaj sprawdza się lakierowanie ochronne, polegające na pokrywaniu komponentów i płytek drukowanych trwałą powłoką.

Zasilacze WAGO Pro 2 są teraz dostępne również w wersji z lakierowaniem ochronnym, przetestowane zgodnie z normą EN 60068-2-60 w oparciu o ISA 71-04, G3 Grupa A. Chroni ono przed utlenianiem przez szkodliwe gazy (NO2, SO2, Cl2, H22 etc.), mgłą solną, a do pewnego stopnia także przed wilgocią. Urządzenia te posiadają również certyfikat UL HazLoc Class I Div 2 Grupa A, B, C, D do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Rozszerza to zakres ich zastosowań w technice procesowej, usługach komunalnych lub trudnych warunkach przemysłowych.

Zalety:

  • ochrona przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak korozja spowodowana oddziaływaniem szkodliwych gazów, mgły solnej i wilgoci
  • zwiększenie trwałości urządzeń, nawet w trudnych warunkach środowiskowych
  • bezpieczeństwo eksploatacji oraz oszczędność kosztów dzięki niezawodności urządzeń
  • pełna dostępność wszystkich dotychczasowych funkcji WAGO Power Supply Pro 2

Certyfikaty DNV-GL i HazLoc

Rozszerzamy ofertę Pro 2 o urządzenia do aplikacji morskich i obszarów zagrożonych wybuchem

Aplikacje na statkach i na wybrzeżu stanowią prawdziwe wyzwanie. Oddziaływanie mechaniczne, takie jak wibracje i wstrząsy, a także wpływy środowiskowe takie jak wilgoć, ciepło lub mgła solna, mogą poważnie zakłócać działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zasilacze WAGO Pro 2 uwzględniają te ograniczenia i są teraz dostępne również w wersji z dopuszczeniem DNVGL* oraz opcjonalnie z lakierowaniem ochronnym.

Zastosowanie w środowisku morskim

Certyfikat morski zapewnia nie tylko odporność na surowe warunki środowiskowe, ale także niższą emisję zakłóceń i spełnienie wymogów podwyższonej odporności EMC. Co więcej, zasilacze zapewniają niezawodną pracę nawet przy wibracjach do 0,7 g. Wersja z lakierowaną płytką drukowaną dodatkowo zwiększa odporność na korozję spowodowaną mgłą solną.

Zastosowanie w przemyśle procesowym

Obszar zastosowań zasilacza WAGO Pro 2 został rozszerzony o dopuszczenie UL HazLoc zgodnie z UL Class 1, Div. 2, Group A, B, C, D. HazLoc oznacza "Hazardous Locations" i jest amerykańskim certyfikatem dla obszarów niebezpiecznych. Opcjonalna powłoka ochronna zwiększa również odporność na korozję powodowaną przez szkodliwe gazy i spełnia wymagania normy ISA G3. Zasilacze Pro 2 znajdziemy w wyposażeniu statków, w infrastrukturze przybrzeżnej i morskiej, np. w turbinach wiatrowych, w miejscach narażonych na podwyższone wibracje, jak również w systemach i maszynach, np. w technice procesowej, gdzie wybuchowe mieszanki powietrzno-gazowe są spodziewane rzadko i przez krótki czas.

Zasilacze WAGO Pro 2

Więcej informacji