[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Przykłady zastosowań

Informacje i zastosowania

Przekaźniki z aprobatą Ex

Przekaźniki z aprobatą Ex

Bezpieczne i uniwersalne: przekaźniki WAGO można stosować w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2, nadają się więc do najróżniejszych aplikacji.

Przestrzenie zagrożone wybuchem

Obszary zagrożone wybuchem powstają w przemyśle chemicznym, przy wydobyciu ropy naftowej lub gazu ziemnego, czy w przemyśle spożywczym. W zależności od częstotliwości i czasu trwania ekspozycji na niebezpieczne atmosfery wybuchowe, są one podzielone na strefy 0, 1 i 2. Przekaźniki WAGO mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2.

Do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem wymagane są oznakowane urządzenia.

Aby obniżyć koszty, a mimo to móc wykonywać instalacje w obszarze zagrożonym wybuchem, wielu operatorów próbuje stosować urządzenia z aprobatą dla strefy 2.

Do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem wymagany jest tak zwane świadectwo badania typu lub deklaracja producenta. Można je pobrać ze strony firmy i dołączyć do dokumentacji urządzenia.

Strefa 2

Ta strefa obejmuje przestrzenie, w których pojawienie się niebezpiecznej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy, a jeśli do tego dojdzie, atmosfera wybuchowa będzie występować tylko przez krótki czas.

Przekaźniki do instalacji z długimi przewodami

Przekaźniki do instalacji z długimi przewodami

Niezawodne łączenie pomimo sprzężeń: Aby pobudzić przekaźnik, wymagane jest napięcie na poziomie napięcia znamionowego UN. Do pracy wystarczy mu jednak napięcie podtrzymania, wynoszące zaledwie 15% napięcia znamionowego. W obwodach standardowych wszystkie moduły przekaźnikowe działają niezawodnie. Natomiast w obwodach wykorzystujących długie przewody oraz w obwodach łączących 2-przewodowo czujniki aktywne, lub obsługujących dwustanowe wyjścia sterownicze AC, zbyt niskie napięcie podtrzymania prowadzi do nieprawidłowego działania przekaźnika. W efekcie zestyki przekaźnika nie odpadają.