Wygodna konfiguracja: przetworniki pomiarowe z rodziny JUMPFLEX®

Urządzenia JUMPFLEX® z serii 857 charakteryzuje obudowa o szerokości zaledwie 6 mm, umożliwiająca opis wielu modułów równocześnie – taka przemyślana koncepcja wytycza nowe trendy w dziedzinie przetworników pomiarowych. Nowe przetworniki pomiarowe JUMPFLEX® są uzupełnieniem dotychczasowego portfolio i oferują optymalne możliwości.
Oto zalety nowego rozwiązania:
- wygodna konfiguracja
- szeroki zakres temperatur otoczenia: od -40 do +70 °C
- bezpieczna 3-torowa separacja na poziomie napięcia probierczego 3 kV zgodnie z EN 61010-1
- szerokość obudowy zaledwie 6 mm
- opis przy pomocy oznaczników WMB i pasków oznacznikowych TOPJOB® S