Szybka i niezawodna komunikacja
Nowy moduł Modbus TCP pozwala na bezpośrednie podłączenie naszych liczników energii MID bez dodatkowych nakładów związanych z oprzewodowaniem, a tym samym stanowi optymalne rozszerzenie standardowo zintegrowanego interfejsu Modbus RTU. Moduł Modbus TCP ma taki sam kształt obudowy jak liczniki energii WAGO i przy bezpośrednim połączeniu jest przez nie zasilany w trakcie pracy.
Do działania jako niezależny gateway wymagane jest zewnętrzne napięcie zasilające, które można zapewnić na przykład za pomocą przetworników DC/DC (nr kat. 787-2801). W ten sposób przy użyciu interfejsu RS-485 można podłączyć do modułu nawet 32 urządzenia Modbus RTU. We wszystkich modułach zastosowano zacisk Push-in z dźwignią, dzięki czemu ich podłączanie jest bardzo łatwe i oszczędza czas.
Moduły można rozbudowywać w elastyczny i szybki sposób, nawet w istniejących już systemach. W połączeniu z naszymi licznikami energii MID można przesyłać wartości takie jak energia czynna i bierna, częstotliwość sieci, prąd, napięcie i moc dla poszczególnych faz.
Numer katalogowy
879-9000
Liczniki energii
879-3000
879-3020
879-3040
Zalety:
łatwa integracja maks. 32 urządzeń Modbus RTU w sieciach ETHERNET TCP
montaż bez użycia narzędzi i prosta rozbudowa w istniejących systemach
możliwość integracji dowolnych urządzeń Modbus ® slave za pomocą zacisków