Moduły wtykane do złączek listwowych TOPJOB® S

Instalacja nowych wtykanych modułów przekaźnikowych, przekaźnikowych półprzewodnikowych i modułów łącznika z serii 2042 WAGO jest wyjątkowo prosta i bezpieczna. Montowane są wtykowo, bezpośrednio do złączek bazowych systemu złączek listwowych TOPJOB®S. Połączenie złączek listwowych i modułów przekaźnikowych, przekaźnikowych półprzewodnikowych i modułów łącznika pozwala wyeliminować jeden dodatkowy poziom oprzewodowania.
Instalacja modułów WAGO jest, dzięki funkcji wtykowej, wyjątkowo szybka i prosta. Serwisowanie przekaźnika nie wymaga naruszania istniejącego oprzewodowania. Pozwala to spełnić niemal wszystkie wymogi pojawiające się w przemyśle oraz transporcie szynowym.
Wytrzymałe, także do zastosowania w trudnych warunkach
Trudne warunki środowiskowe w przemyśle i kolejnictwie stawiają wysokie wymagania wobec stosowanych komponentów. Nowe moduły są bardzo wytrzymałe i odporne na wibracje oraz wstrząsy. Spełniają one między innymi wymagania norm kolejowych PN-EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy) oraz PN-EN 50121-3-2 (zakłócenia elektromagnetyczne). Za uniwersalnym zastosowaniem przemawia duży zakres napięć
wejściowych. Przekaźniki można stosować bez ograniczeń w zakresie temperatur od -40 do +70°C.
W skrócie:
montaż wtykowy na złączkach listwowych TOPJOB®S ułatwia uruchamianie i późniejsze doposażenie
integracja modułów w systemie złączek listwowych pozwala na wyeliminowanie jednego poziomu oprzewodowania i zapewnia w ten sposób sporą oszczędność miejsca
paski oznacznikowe WAGO TOPJOB®S zapewniają przejrzystość oprzewodowania i łatwość serwisowania
dzięki zakresowi napięć wejściowych
od 16,8 do 253 V, oraz badaniom zgodnym z normą PL-EN 50155 i PL-EN 61010, są doskonałym rozwiązaniem dla aplikacji przemysłowych i kolejowych