[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x2000.jpg

Sprawne oprzewodowanie dzięki profesjonalnym narzędziom

Cyfryzacja i automatyzacja procesów w coraz większym stopniu wpływają na codzienną pracę. Mimo to, większość prac instalacyjnych (70%) jest wykonywana ręcznie. Dlatego tak ważna jest optymalizacja procesu montażu i oprzewodowania. Użytkownicy, którzy cenią funkcjonalne i wysokiej jakości narzędzia, mogą znacznie skrócić czas pracy i zwiększyć efektywność procesu.

Zalety:

  • prosta, precyzyjna i bezpieczna obsługa
  • oszczędność czasu i bezpieczeństwo procesu
  • efektywność i ochrona środowiska

Narzędzia do wszystkich zastosowań

Torba WAGO: idealna na podręczne narzędzia!

Praktyczna torba na narzędzia WAGO zapewnia maksymalną mobilność i elastyczność przy instalacjach budynkowych, budowie maszyn i urządzeń oraz podczas prac konserwacyjnych. Dzięki niej wszystkie potrzebne narzędzia są zawsze pod ręką. Do torby można łatwo przypiąć za pomocą zatrzasków skrzynkę L-Boxx Micro lub L-Boxx Mini, dzięki czemu zawsze można mieć przy sobie odpowiednie złączki instalacyjne lub inne akcesoria.

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

Wkrętaki WAGO z certyfikatem VDE

  • wkrętaki z certyfikatem VDE: do 1000 V zgodnie z IEC 60900
  • z antypoślizgową rękojeścią
  • dwukomponentowy, gumowany uchwyt zapewniający ergonomiczną i bezpieczną obsługę

Wkrętaki VDE są dostępne w następujących wariantach:

  • płaski
  • krzyżakowy (PH i PZ)
  • Torx®
  • krzyżakowo-płaski (PH i PZ)

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

Ściąganie izolacji zewnętrznej

Szybkie i bezpieczne ściąganie izolacji z przewodów i kabli to jedno z najważniejszych zadań podczas montażu szaf sterowniczych. WAGO oferuje w swoim portfolio profesjonalne narzędzia do ściągania izolacji zewnętrznej. Zapewniają one trwałość dzięki zastosowaniu ostrzy z powłoką z azotku tytanu i pewny chwyt dzięki antypoślizgowej rękojeści.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Szczypce do ściągania izolacji zewnętrznej z przewodów sterowniczych i sygnałowych

  • szybkie ściąganie izolacji z przewodów sterowniczych i sygnałowych bez ryzyka uszkodzenia pojedynczych żył
  • brak potrzeby ustawiania narzędzia do konkretnej średnicy przewodu
  • wygodne ściąganie izolacji nawet przy dłuższych przewodach
  • wydłużony okres eksploatacji dzięki wymiennym ostrzom
  • do przewodów do czujników/elementów wykonawczych, wysokoelastycznych przewodów TPE-U, PUR, PUR/PVC, PCV, ekranowanych i nieekranowanych, wielożyłowych

Szczypce do ściągania izolacji zewnętrznej z przewodów sterowniczych i sygnałowych (nr katalogowy 206-1481 i 206-1482)

Nóż do ściągania izolacji zewnętrznej

  • 5 wymiennych obejm: jedno narzędzie do przewodów o różnych średnicach zewnętrznych Ø 4 ... 70 mm
  • precyzyjne cięcie okrężne dzięki obejmie zaciskowej i okienku kontrolnym
  • ergonomiczny w obsłudze dzięki 2-komponentowemu uchwytowi
  • wysoki poziom bezpieczeństwa podczas i po pracy (kieszeń spodni/skrzynka narzędziowa), ponieważ nie ma odsłoniętych ostrzy
  • możliwość ustawienia głębokości cięcia noża i ostrza hakowego dla różnych typów przewodów

Nóż do ściągania izolacji zewnętrznej (nr katalogowy 206-1403, nr katalogowy zestawu 206-1400 w skrzynce Sortimo® z 5 wymiennymi obejmami)

Dopuszkowy ściągacz izolacji

  • bardzo wydłużona końcówka ułatwiająca ściąganie izolacji zewnętrznej w trudno dostępnych skrzynkach rozdzielczych i skrzynkach przyłączeniowych urządzeń, obniżająca ryzyko obrażeń
  • do ściągania izolacji ze wszystkich dostępnych przewodów okrągłych: Ø 8 ... 13 mm np.: YDY/NYM 3 x 1,5 do YDY/NYM 5 x 2,5 (bez PCW i halogenu) przewód uziemiający do 5 x 1,5
  • zmniejszony nakład siły i precyzyjne cięcie okrężne dzięki układowi 4 ostrzy
  • zintegrowane skalowanie długości (wewnątrz) -> precyzyjne ściąganie izolacji
  • brak konieczności ustawiania głębokości cięcia (nie powoduje to uszkodzenia przewodu!)
neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Dopuszkowy ściągacz izolacji (nr katalogowy 206-1441)

Uniwersalny ściągacz izolacji

  • proste prowadzenie przewodów w celu szybkiego i łatwego cięcia wzdłużnego, przydatne w przypadku przewodów bezhalogenowych
  • ostrze do ściągania izolacji dla pojedynczych żył 0,2 ... 4,0 mm²
  • bezpieczna praca dzięki suwakowi z zatrzaskami
  • do ściągania izolacji ze wszystkich dostępnych przewodów okrągłych: Ø 8 ... 13 mm np.: YDY/NYM 3 x 1,5 do YDY/NYM 5 x 2,5 (bez PCW i halogenu) przewód uziemiający do 5 x 1,5
  • zmniejszony nakład siły i precyzyjne cięcie okrężne dzięki układowi 4 ostrzy
p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Uniwersalny ściągacz izolacji (nr katalogowy 206-1442)

Ściągacz izolacji z przewodów komunikacyjnych

  • szybki i łatwy proces ściągania izolacji zewnętrznej, przeznaczony specjalnie do przewodów komunikacyjnych z cienką izolacją PVC (np. Cat. 5, 6, 7, 8, skrętka)
  • strona 1 służąca do ściągania izolacji zewnętrznej i strona 2 służąca do usuwania folii ekranującej
  • zintegrowana wewnętrzna miarka umożliwiająca dokładne odizolowanie
  • zmniejszony nakład siły i precyzyjne cięcie okrężne dzięki układowi 2 ostrzy
  • brak potrzeby dostosowywania głębokości cięcia do odpowiedniej średnicy, ponieważ ostrze w specjalnej pozycji doskonale usuwa zewnętrzną izolację, oraz nacina i usuwa folię ekranującą
neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Ściągacz izolacji z przewodów komunikacyjnych (nr katalogowy 206-1451)

Odizolowanie przewodu

Szczypce do ściągania izolacji Quickstrip Vario (nr katalogowy 206-1125) są przeznaczone do ściągania izolacji z przewodów o przekroju od 0,03 do 16 mm².

  • Automatyczne szczypce do ściągania izolacji ze zintegrowaną funkcją cięcia umożliwiają szybkie i łatwe odizolowanie końcówek przewodów o szerokim zakresie przekrojów – 0,03 ... 16 mm².
  • Nie trzeba stosować dodatkowych środków zapobiegających rozszczepieniu przewodu, ponieważ możliwe jest pozostawienie odcinka izolacji na końcówce przewodu – przed podłączeniem można po prostu zdjąć ten kawałek izolacji.
  • Podłączenie przewodów w złączce listwowej WAGO z zaciskiem sprężynowym nie wymaga stosowania tulejki przewodowej.
  • Precyzyjna regulacja służy do usuwania cienkiej i grubej izolacji.
  • Zapasowe ostrza (standardowe / V / owalne) można przechowywać w rękojeści narzędzia.

Szczypce do ściągania izolacji Quickstrip Vario (206-1125)

Tulejkowanie przewodów

Narzędzia do krępowania, takie jak Variocrimp 4 i 16, uzupełniają ofertę narzędzi WAGO. (nr katalogowy 206-1204 i 206-1216).

  • Ustawianie przekroju przewodu odbywa się automatycznie.
  • Podłączanie przewodów za pomocą kwadratowego zacisku jest bardzo praktyczne, ponieważ ma potrzeby pozycjonowania końcówki podczas wprowadzania do złączki w określonym położeniu.
  • Po zaciśnięciu tulejki przyrząd otwiera się automatycznie.
  • Wprowadzenie do tulejkownicy jest możliwe z obydwu stron (dla osób prawo- i leworęcznych).
  • Gazoszczelne krępowanie stanowi podstawę bezpiecznego połączenia.
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Tulejkownica Variocrimp 4 (206-1204)

Zgodne z normami końcówki pomiarowe – bezpieczne, elastyczne, precyzyjne!

Ze względu na zastosowaną izolację, dostępne na rynku końcówki pomiarowe nie zawsze pasują do otworu pomiarowego złączek listwowych. Aby zmierzyć prąd i napięcie na listwie zaciskowej, elektrycy musieli używać odpowiednich adapterów. WAGO wyszło naprzeciw temu problemowi. Oferuje odpowiednie rozwiązanie: zoptymalizowane końcówki pomiarowe o średnicy 2 mm umożliwiają bezpośrednie i zgodne z normami pomiary w aplikacjach CAT III i -IV – bez żadnych dodatkowych adapterów.

  • Pomiar prądu i napięcia bez użycia adapterów – dzięki specjalnie opracowanej końcówce pomiarowej adapter pomiarowy nie jest już potrzebny.
  • Te szczególnie małe, odłączalne końcówki pomiarowe mierzą prądy do 10 A.
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Końcówki pomiarowe (206-912)

Inne narzędzia...

Krzysztof Gorczyca

Menedżer produktu

Dowiedz się więcej: