Nowe produkty 25 stycznia 2022

Nowe złączki rozgałęźne WAGO TOPJOB® S

Nr kat.:
2006-803x

Nowe złączki rozgałęźne TOPJOB® S umożliwiają w wyjątkowo kompaktowy sposób wydajny rozdział potencjałów za pomocą tylko jednej złączki.

Rozdział energii elektrycznej jest integralną częścią wszystkich instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń. Nowe złączki rozgałęźne TOPJOB® S umożliwiają w wyjątkowo kompaktowy sposób wydajny rozdział potencjałów za pomocą tylko jednej złączki.

Złączki rozgałęźne o szerokości zaledwie 9 mm pozwalają na podłączenie przewodów o przekroju znamionowym do 6 mm² (maks. 10 mm² bez tulejki przewodowej) i są wyposażone w łącznie 6 wyjść 1,5 mm² (maks. 2,5 mm² bez tulejki przewodowej). Dzięki temu stanowią idealne uzupełnienie dla zasilaczy i zabezpieczeń elektronicznych. Każdy zacisk jest już wyposażony w formowane wtryskowo oznaczenie wejścia przewodu, co spełnia wymagania wielu systemów CAE dla złączek rozgałęźnych.

Dla łatwiejszego przyporządkowania potencjałów zaciski są dostępne w kolorach: niebieskim, szarym, czerwonym i czarnym.

Złączka stanowi rozszerzenie istniejącej serii TOPJOB® S i dlatego jest kompatybilna z wszystkimi innymi produktami z serii TOPJOB® S, jak np. złączki listwowe, paski oznacznikowe i mostki. Złączki są montowane na szynie TS 35, a podłączenie odbywa się poprzez zaciski Push-in z otworem montażowym.

Nowe złączki rozgałęźne znajdują zastosowanie głównie tam, gdzie wymagane jest podłączenie wielu sygnałów na bardzo małej przestrzeni, np. w przemyśle produkcyjnym, na morzu i w strefie przybrzeżnej, w technice kolejowej oraz w przemyśle procesowym.

Zalety:

  • oszczędność miejsca dzięki kompaktowej budowie

  • rozdział potencjałów do 41 A i 800 V

  • oznaczenie zacisków zgodnie z CAE

  • możliwość łączenia z wszystkimi złączkami listwowymi TOPJOB® S oraz wszystkimi akcesoriami (mostki, paski oznacznikowe i wiele innych)