System WAGO I/O Field teraz z analogowym konwerterem IO-Link
Pozwala to również na włączenie projektów modernizacyjnych do komunikacji cyfrowej. IO-Link służy do niezawodnego rejestrowania i wysyłania sygnałów analogowych. Nowy analogowy konwerter IO-Link oferuje klientom ekonomiczną i odporną na zakłócenia transmisję wartości analogowych. Konfiguracja konwertera odbywa się za pomocą IO-Link. W wersji z wyświetlaczem parametry można również ustawiać bezpośrednio na urządzeniu. Kompaktowa konstrukcja, stopień ochrony IP67 i duży zakres temperatur pracy sprawiają,że analogowy konwerter IO-Link (U, I, RTD) idealnie nadaje się do automatyzacji bez szaf sterowniczych.
Zalety:
prosta konwersja sygnałów analogowych na sygnał IO-Link
odporna na zakłócenia transmisja sygnału
kompaktowa konstrukcja z IP67
idealne rozwiązanie dla projektów modernizacyjnych