Złączka funkcyjna teraz również z przyciskiem
Do rodziny złączek listwowych WAGO TOPJOB® S dołączyła nowa złączka funkcyjna 6 mm² z przyciskiem, która stanowi doskonałe uzupełnienie istniejącej oferty złączek z przyciskiem.
Pomimo uchylnej podstawki bezpiecznika i możliwości pomiaru po obu stronach, złączka funkcyjna, która może być stosowana jako złączka bezpiecznikowa, złączka rozłączalna lub złączka przelotowa, ma bardzo zwartą konstrukcję. Przycisk sprawia, że obsługa jest wyjątkowo prosta i przejrzysta. Pozwala również szybko się zorientować, w którym miejscu należy włożyć przyrząd montażowy. Podobnie jak inne złączki z serii 2206 i 2006, złączka funkcyjna z przyciskiem jest kompatybilna z systemem mostków i oznaczników WAGO. Nadaje się przede wszystkim do zastosowań w kolejnictwie – zwłaszcza w systemach sterowania ruchem – ale także w energetyce, przemyśle wytwórczym i przetwórczym oraz w sektorze stoczniowym i morskim.
Zalety:
prosta obsługa za pomocą przycisku: element otwierający zacisk oznaczony kolorem pomarańczowym; możliwość wyboru dowolnego przyrządu montażowego
szybkie oprzewodowanie dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®
kompaktowe wymiary