3.1 Wywożenie określonych informacji, oprogramowania i dokumentacji może być obwarowane koniecznością uzyskania pozwolenia, np. ze względu na ich ostateczne zastosowanie i przeznaczenie. Udostępniane przez WAGO na stronie internetowej WAGO informacje i oprogramowanie są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników w krajach oraz dla osób, organizacji, stowarzyszeń przestrzegających obowiązujących przepisów w zakresie kontroli eksportu, w tym również dotyczących przeznaczenia i nie wymienionych na listach sankcji Wspólnoty Europejskiej lub Narodów Zjednoczonych, tj. względem których nie zastosowano embarga.
3.2 Użytkownik jest zobowiązany, w przypadku korzystania ze strony internetowej WAGO oraz przekazywania udostępnionych przez WAGO informacji, oprogramowania i dokumentacji osobom trzecim lub przekazywania innych zasobów gospodarczych związanych z informacjami, oprogramowaniem i dokumentacją udostępnionymi przez WAGO, do przestrzegania wszystkich właściwych przepisów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie kontroli eksportu, włączając w to wszystkie europejskie i amerykańskie listy sankcji (łącznie: przepisów kontroli eksportu). W każdym przypadku takiego przekazywania musi on przestrzegać przepisów kontroli (ponownego) eksportu Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki; zapoznanie się z nimi jest obowiązkiem Uużytkownika.
3.3 Zwraca się uwagę Użytkownika na fakt, że przepisy eksportowe obowiązują również w przypadku przesyłania informacji przez sieci komunikacyjne (np. e-mailem lub przez transfer plików).
3.4 Przed tego rodzaju przekazaniem Użytkownik sprawdzi i zapewni przez podjęcie odpowiednich środków, że
- tego rodzaju udostępnione przez WAGO informacje, oprogramowanie i dokumentacja nie będą stosowane w celach zabronionych, wymagających pozwolenia, związanych ze zbrojeniami, bronią jądrową lub systemami obronnymi chyba, że uzyskano tego rodzaju pozwolenia
- przestrzegane są uregulowania wszystkich obowiązujących list sankcji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące stosunków handlowych z wymienionymi tam firmami, osobami lub organizacjami.
3.5 O ile okaże się to konieczne dla przeprowadzenia kontroli eksportu przez organy urzędowe lub WAGO, Użytkownik przekaże niezwłocznie po otrzymaniu wezwania wszystkie informacje na temat odbiorcy finalnego, ostatecznego zastosowania oraz celu zastosowania udostępnianych przez WAGO informacji, oprogramowania i dokumentacji oraz związanych z nimi obowiązujących ograniczeń kontroli eksportu.
3.6 Użytkownik zwolni WAGO w pełnym zakresie z wszelkich roszczeń, które mogą być dochodzone przez organy urzędowe lub inne podmioty trzecie od WAGO z uwagi na nieprzestrzeganie powyższych obowiązków w zakresie kontroli eksportu przez Użytkownika oraz zobowiązuje się do zrekompensowania szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez WAGO, chyba, że Użytkownik nie odpowiada za naruszenie zobowiązania. Nie wiąże się z tym odwrócenie ciężaru dowodu.
3.7 Dostęp do informacji, oprogramowania i dokumentacji na stronie internetowej WAGO jest możliwy tylko wtedy, jeżeli odpowiadają one wymogom ww. kontroli i zapewnieniom oraz jeżeli żadne przepisy krajowego lub międzynarodowego prawa gospodarczego ani żadne embarga i/lub inne sankcje nie stoją temu na przeszkodzie, w przeciwnym razie WAGO nie jest obowiązane do wykonania usługi.