{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "e!COCKPIT; Multi-User License; 20 pcs",
"description" : "<p>Szybsze uruchamianie maszyn i urządzeń za pomocą oprogramowania <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>: nowe oprogramowanie inżynierskie pozwala na skrócenie czasu programowania i wyróżnia się nowoczesnym interfejsem. Technologia bazowa CODESYS 3 umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych aplikacji.</p><p>Szybkie rozpoczęcie pracy i możliwość wielokrotnego zastosowania części oprogramowania zapewnia znaczną redukcję kosztów, bo rozwiązanie powstaje szybciej, co w efekcie przekłada się na większą konkurencyjność.</p><p>W odpowiedzi na wymagania rynku WAGO przygotowało oprogramowanie <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> To zintegrowane środowisko inżynierskie, wspierające wszystkie działania związane z automatyzacją, od konfiguracji sprzętu, programowania, symulacji i wizualizacji, aż po rozruch – wszystko w jednym oprogramowaniu.</p><p>Oprogramowanie to umożliwia realizację złożonych zadań automatyzacji oraz łatwe i szybkie tworzenie nawet bardzo złożonych projektów.</p><p></p><p><b>Konfiguracja i parametryzacja</b></p><p>Konfiguratory zintegrowane z <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> zapewniają komfort użytkowania dzięki nowoczesnym metodom obsługi oraz układom obszaru roboczego.</p><p>Przykłady:</p><ul><li>Graficzna topologia sieciowa: wizualizacja złożonych zależności między urządzeniami sieciowymi i odczyt ich aktualnych stanów są łatwe i intuicyjne.</li><li>Drag & Drop: łatwa konfiguracja urządzeń</li><li>Kopiowanie i wstawianie: możliwe jest szybkie powielanie pojedynczych urządzeń lub całych segmentów sieci.</li><li>Parametryzacja zbiorcza: możliwe jest ustawianie parametrów dla wielu urządzeń równocześnie.</li></ul><p><b>Programowanie</b></p><p><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju oprogramowania:</p><ul><li>Języki programowania wg IEC 61131-3: tekst strukturalny (ST), schemat drabinkowy (LD), język bloków funkcyjnych (FBD), lista instrukcji (IL), język bloków sekwencyjnych (SFC), język schematu ciągłego (CFC)</li><li>Wszystkie języki programowania można ze sobą łączyć.</li><li>Utworzone programy można debugować przez symulację na komputerze PC.</li><li>Dostępne są nowe możliwości, np. programowanie zorientowane obiektowo.</li></ul><p><b>Wizualizacja</b></p><p>Nowoczesne interfejsy użytkownika do obsługi i monitorowania maszyn to dziś standard. Na akceptację rozwiązań automatyki ma dziś wpływ także estetyka urządzeń operatorskich. <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> umożliwia łatwe tworzenie nowoczesnych interfejsów dzięki funkcji Drag & Drop. Zintegrowany edytor wizualizacji ma następujące zalety:</p><ul><li>dostęp do zmiennych programowych IEC</li><li>wbudowana symulacja pracy paneli operatorskich HMI i sterowników na komputerze inżynierskim</li><li>dowolność wersji językowej dzięki systemowi znaków unicode</li><li>aktualne standardy jak HTML 5 lub CSS</li></ul><p><b>Diagnostyka</b></p><p>Szczegółowa wiedza na temat bieżącego statusu sieciowego systemu sterowania jest niezbędna do szybkiej lokalizacji i korekty błędów – zarówno na etapie programowania, jak i podczas rozruchu maszyn.</p><p><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> oferuje w tym celu liczne możliwości diagnostyki:</p><ul><li>Poszczególne widoki zawsze zawierają informacje o statusie systemu sterowania, zarówno w układzie tabelarycznym, jak i graficznym.</li><li>Komunikaty o błędach są natychmiast wyświetlane.</li><li>Uporządkowany test oprzewodowania umożliwia systematyczną identyfikację błędów połączeniowych.</li></ul>",
"mpn" : "2759-101/1110-2020",
"sku" : "2759-101/1110-2020",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002f0f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzBZaTh4TWpJMk5UTTNOekF6T0RNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpqQm1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxY2YxMzU3NTBmMGRiYTE5YjdmYmMzOTRhNjRhMDlhMWYzODc3YThhZmRjODlmZDYwMzVjZGU2MDFhMTA2YWM",
"gtin13" : "4055143327275",
"category" : "Oprogramowanie",
"url" : "https://www.wago.com/pl/oprogramowanie/e-cockpit/p/2759-101_1110-2020"
}