TOPJOB® S Nr kat. 2002-1207

złączka PE 2-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; żółto-zielony

złączka PE 2-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; żółto-zielony
Proszę czekać...
złączka PE 2-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; żółto-zielony
Proszę czekać...
Szczegóły
Opis
Do pobrania
Aprobaty
Produkty powiązane
Wiedza
Kup w hurtowni
Parametry elektryczne
Parametry zacisków
Wymiary
Dane mechaniczne
Dane materiałowe
Warunki środowiskowe
Dane handlowe
Product classification
Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska
Inni nasi klienci kupili także
1 - 4 of 20
: 2002-1201
złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
: 249-116
blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary
: 2002-1204
złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II oraz Ex i; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; niebieski
: 2002-1291
ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,8 mm; szary
: 2002-1292
ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,8 mm; pomarańczowy
: 2002-2201
złączka 2-piętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; bez podstawki oznacznika; do zastosowań Ex e II; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
: 249-117
blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary
: 2002-402
mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary
: 2006-1201
złączka przelotowa 2-przewodowa; 6 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; szary
: 2004-1201
złączka przelotowa 2-przewodowa; 4 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; szary
: 2006-1207
złączka PE 2-przewodowa; 6 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; żółto-zielony
: 2004-1207
złączka PE 2-przewodowa; 4 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; żółto-zielony
: 2002-410
mostek; 10-torowy; z izolacją; jasnoszary
: 2002-1401
złączka przelotowa 4-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
: 2016-1201
złączka przelotowa 2-przewodowa; 16 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary
: 2010-1201
złączka przelotowa 2-przewodowa; 10 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; szary
: 2016-1207
złączka PE 2-przewodowa; 16 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; żółto-zielony
: 2002-1301
złączka przelotowa 3-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
: 249-119
podstawka oznacznika grupowego; szary
: 2001-1201
złączka przelotowa 2-przewodowa; 1,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; szary