X-COM S-Mini Nr kat. 2020-102/142-000

gniazdo 1-przewodowe; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 2-bieg.; środkowy zaczep ryglujący; płytka odciążająca przewody; 1,50 mm²; szary

gniazdo 1-przewodowe; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 2-bieg.; środkowy zaczep ryglujący; płytka odciążająca przewody; 1,50 mm²; szary
Proszę czekać...
szt./opak. (opak. jedn.): 100 Sztuka/Sztuk
gniazdo 1-przewodowe; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 2-bieg.; środkowy zaczep ryglujący; płytka odciążająca przewody; 1,50 mm²; szary
Proszę czekać...
szt./opak. (opak. jedn.): 100 Sztuka/Sztuk
Szczegóły
Opis
Do pobrania
Aprobaty
Produkty powiązane
Wiedza
Kup w hurtowni
Wskazówki
Parametry elektryczne
Parametry zacisków
Wymiary
Dane mechaniczne
połączenie wtykowe
Dane materiałowe
Warunki środowiskowe
Dane handlowe
Product classification
Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska
Inni nasi klienci kupili także
: 2022-1291
ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; szary
: 289-557
moduł przejściowy; Sub-Min-D; gniazdo; 25-bieg.; wielowtyk przeciwstawny z przyłączem do lutowania; podejście przewodem pionowe; złączki i złącza do PCB, 2-rzędowe; w podstawce montażowej; 2,50 mm²
: 2000-433
mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary
: 2000-439
mostek; z 1 na 9; z izolacją; jasnoszary
: 2002-1202
złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; pomarańczowy
: 2002-2201
złączka 2-piętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; bez podstawki oznacznika; do zastosowań Ex e II; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
: 2009-515
WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 900 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
: 2020-1201
złączka bazowa 1-przewodowa/1-pinowa; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szary
: 289-725
moduł przejściowy; Sub-Min-D; gniazdo; 9-bieg.; złącza do PCB 2-piętrowe; w podstawce montażowej; ze wspornikiem do lutowania; 2,50 mm²