Nr kat. 2086-1212/700-650/997-607
złączka SMD do PCB; przycisk; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 12-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; biały







L = (pole no. − 1) x pin spacing + 4.2 mm

wymiary w mm
W = szerokość taśmy
R = kierunek prowadzenia taśmy
l. bieg. 2: Z = 11,5 mm
l. bieg. 3: Z = 10,7 mm
l. bieg. 4: Z = 12,5 mm
l. bieg. 5: Z = 14,2 mm
l. bieg. 6; 8; 10; 12: Z = 26,2 mm
l. bieg. 7; 9; 11: Z = 24,5 mm
W = szerokość taśmy
R = kierunek prowadzenia taśmy
l. bieg. 2: Z = 11,5 mm
l. bieg. 3: Z = 10,7 mm
l. bieg. 4: Z = 12,5 mm
l. bieg. 5: Z = 14,2 mm
l. bieg. 6; 8; 10; 12: Z = 26,2 mm
l. bieg. 7; 9; 11: Z = 24,5 mm