Nr kat. 2086-3208/700-650/997-607
złączka SMD do PCB; przycisk; 1,5 mm²; raster 5 mm; 8-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; biały







L = (pole no. − 1) x pin spacing + 4.2 mm

wymiary w mm
W = szerokość taśmy
R = kierunek prowadzenia taśmy
l. bieg. 2: Z = 11,5 mm
l. bieg. 3: Z = 11,7 mm
l. bieg. 4: Z = 14,2 mm
l. bieg. 5: Z = 23,7 mm
l. bieg. 6: Z = 21,2 mm
l. bieg. 7: Z = 23,7 mm
l. bieg. 8: Z = 26,2 mm
W = szerokość taśmy
R = kierunek prowadzenia taśmy
l. bieg. 2: Z = 11,5 mm
l. bieg. 3: Z = 11,7 mm
l. bieg. 4: Z = 14,2 mm
l. bieg. 5: Z = 23,7 mm
l. bieg. 6: Z = 21,2 mm
l. bieg. 7: Z = 23,7 mm
l. bieg. 8: Z = 26,2 mm