TOPJOB® S Nr kat. 2216-1301

złączka przelotowa 3-przewodowa; z przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary

Nr kat. 2216-1301
złączka przelotowa 3-przewodowa; z przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary
Towar magazynowy
Zaloguj się
kolorID:   1
zaciski:   3
główna funkcja produktu:   złączka przelotowa
szt./opak. (opak. jedn.): 20 Sztuka/Sztuk
Nr kat. 2216-1301
złączka przelotowa 3-przewodowa; z przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary
Towar magazynowy
Zaloguj się
kolorID:   1
zaciski:   3
główna funkcja produktu:   złączka przelotowa
szt./opak. (opak. jedn.): 20 Sztuka/Sztuk
Szczegóły
Opis
Do pobrania
Aprobaty
Produkty powiązane
Wiedza
Kup w hurtowni
Parametry elektryczne
Parametry zacisków
Wymiary
Dane mechaniczne
Dane materiałowe
Warunki środowiskowe
Dane handlowe
Product classification
Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska
Inni nasi klienci kupili także
: 2216-1307
złączka PE 3-przewodowa; z przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; żółto-zielony
: 2216-1304
złączka przelotowa 3-przewodowa; z przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; do zastosowań Ex i; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; niebieski
: 2016-1392
ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; pomarańczowy
: 2216-1201
złączka przelotowa 2-przewodowa; z przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary
: 2002-402
mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary
: 2016-402
mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary
: 2202-1301
złączka przelotowa 3-przewodowa; z przyciskami; 2,5 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
: 2206-1301
złączka przelotowa 3-przewodowa; z przyciskami; 6 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; szary
: 2216-1207
złączka PE 2-przewodowa; z przyciskami; 16 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; żółto-zielony
: 249-116
blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary
: 2204-1301
złączka przelotowa 3-przewodowa; z przyciskami; 4 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; szary
: 2210-1201
złączka przelotowa 2-przewodowa; z przyciskami; 10 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; szary
: 2210-1301
złączka przelotowa 3-przewodowa; z przyciskami; 10 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; szary
: 249-117
blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary
: 249-119
podstawka oznacznika grupowego; szary
: 2002-2231
złączka 2-piętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; z podstawką oznacznika; do zastosowań Ex e II; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
: 2002-403
mostek; 3-torowy; z izolacją; jasnoszary
: 2007-8442
mostek do zwierania łączników uchylnych; 2-torowy; z izolacją; pomarańczowy
: 2007-8821
złączka rozłączalno-pomiarowa 2-przewodowa; np. do przekładników prądowych; z miejscem na mostek do zwierania łączników uchylnych; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; szary
: 2007-8892
ścianka końcowa; grubość 1,5 mm; bez możliwości plombowania; pomarańczowy