X-COM Nr kat. 769-603

wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 3-bieg.; 4,00 mm²; szary

wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 3-bieg.; 4,00 mm²; szary
Proszę czekać...
szt./opak. (opak. jedn.): 100 Sztuka/Sztuk
wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 3-bieg.; 4,00 mm²; szary
Proszę czekać...
szt./opak. (opak. jedn.): 100 Sztuka/Sztuk
Szczegóły
Opis
Do pobrania
Aprobaty
Produkty powiązane
Wiedza
Kup w hurtowni
Parametry elektryczne
Parametry zacisków
Wymiary
Dane mechaniczne
połączenie wtykowe
Dane materiałowe
Warunki środowiskowe
Dane handlowe
Product classification
Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska
Inni nasi klienci kupili także
: 769-103/021-000
gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 3-bieg.; wypust kodujący; boczne zaczepy ryglujące; 4,00 mm²; szary
: 769-411
płytka odciążająca przewody; do gniazd i wtyków; 1-częściowa; raster 5 mm; 2- do 3-bieg.; szary
: 769-412
płytka odciążająca przewody; do gniazd i wtyków; 1-częściowa; raster 5 mm; 4- do 5-bieg.; szary
: 221-500
adapter montażowy; seria 221, 4 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowy
: 221-615
złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny
: 248-502
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały
: 734-102
gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 2-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; 1,50 mm²; jasnoszary
: 734-303
wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 3-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; 1,50 mm²; jasnoszary
: 769-103
gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 3-bieg.; wypust kodujący; 4,00 mm²; szary
: 769-104
gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 4-bieg.; wypust kodujący; 4,00 mm²; szary
: 769-105/021-000
gniazdo 1-przewodowe; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 5-bieg.; wypust kodujący; boczne zaczepy ryglujące; 4,00 mm²; szary
: 769-402
mostek; z izolacją; szary
: 769-604/002-000
wtyk 1-przewodowy; CAGE CLAMP®; 4 mm²; raster 5 mm; 4-bieg.; kołnierz mocujący; 4,00 mm²; szary