MCS MAXI 6 Nr kat. 831-3205/135-000
wtyk 1-przewodowy; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; raster 7,62 mm; 5-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; płytka odciążająca przewody; 10,00 mm²; jasnoszary
1 of 5



wymiary w mm
L = (l. bieg. – 1) x raster + 9,5 mm

wymiary w mm
Układ otworów montażowych w kształcie kwadratu umożliwia mocowanie przewodów jedno- lub wielożyłowych za pomocą opasek zaciskowych tak, aby można było je wyprowadzać w różnych kierunkach. Szerokość opaski zaciskowej musi odpowiadać w/w wymiarom otworów w płytce odciążającej przewody.
Kolor: 

Zdjęcie produktu różni się od artykułu.