[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "" }, "headline": "Wielowtyki WINSTA MINI ze stopniem ochrony IP40", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-16261-3D-WINSTA-IP40-WINSTA-mini-2000x1125-Stage.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1OaTlvT1Rndk1UQTBNamsxTWpjMk5UUTBNekF1YW5Cbnw1MmVhYzQ0NzUwOWZiNTdiOGRjMGFmMTIzODFlNjY4ZjEwYjYxMjQ3MWNkZTRmNmM0ODc3NGRhNTA1MWJhYzA3" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Apr 19 12:19:32 CEST 2021", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:23 CET 2024" }

Nowe produkty 19 kwietnia 2021
Rodzina wielowtyków WINSTA® MINI oferuje teraz stopień ochrony IP40.

Nr. kat.: Serie 890 i 891

Rozszerzona ochrona przed dotykiem bezpośrednim w łatwo dostępnych instalacjach

Małe, kompaktowe, a teraz dodatkowo z ochroną przed dotykiem bezpośrednim: cała seria wielowtyków WINSTA® MINI jest teraz dostępna ze stopniem ochrony IP40.

Rodzina wielowtyków instalacyjnych, które mile zaskakują swoimi niewielkimi rozmiarami i beznarzędziowym łączeniem, znajdują zastosowanie w miejscach, w których łatwo o dostęp do instalacji, np. w obiektach handlowych i targowych lub w meblach.

Podwyższenie stopnia ochrony przed dotykiem do IP40 chroni użytkownika przed kontaktem z elementami znajdującymi się pod napięciem – nawet jeśli używane są narzędzia z ostrymi końcówkami (o średnicy powyżej 1 mm). Dlatego wielowtyki WINSTA® MINI mogą być stosowane w miejscach, w których elementy elektryczne są dostępne dla niefachowców. Należą do nich np. tymczasowe instalacje eventowe, w handlu detalicznym lub w laboratoriach.

Nowy wariant wielowtyków usprawnia także pracę przy instalacjach w ciasnych przestrzeniach, takich jak wbudowane w meble oświetlenie lub gniazdka i stacje ładowania. Rodzina WINSTA® MINI, zaprojektowana dla obciążeń do 16 A, podążając w kierunku miniaturyzacji, umożliwia podłączanie instalacji elektrycznych tam, gdzie jest naprawdę mało miejsca.

Oprócz różnych wielowtyków, system obejmuje również rozgałęźniki i konfekcjonowane przewody. Zwiększona ochrona przed dotykiem bezpośrednim została uzyskana poprzez zmodyfikowanie obudów odciążających. Nowa jakość poszerza obszar zastosowań tych wielowtyków o miejsca łatwo dostępne, narażone na dotyk bezpośredni. Możliwe jest użycie 3-biegunowych wielowtyków MIDI wraz z obudową odciążającą IP2XD.

Korzyści:

  • Pełna ochrona o stopniu IP40 dla całej rodziny WINSTA® MINI.

  • Niewielkie wymiary, dla przewodów o przekroju do 1,5 mm².

  • Prosty, beznarzędziowy montaż.

  • Możliwość kodowania.

Osoba kontaktowa w WAGO

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Dowiedz się więcej: