[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pro2-funkcja-redundancji" }, "headline": "Większa dostępność systemu dzięki funkcji redundancji", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-427348-new-website-page-Pro-2-Redundancy-3-ph-02-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnM1pDOHhNemt6TkRjNU1UazRNekV6TkM5TlRTMDBNamN6TkRoZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY5UWNtOWZNbDlTWldSMWJtUmhibU41WHpNdGNHaGZNREpmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fGM1YzgzNjAyMTQyNDhmNWYxNmFlOGNmNmIzNDJlNjIxYzg4NTIzYTQ1OTRkZmYyZTIzMWU5YTUzNzhhYjM1MTc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jan 16 13:13:42 CET 2024", "dateModified": "Thu May 23 14:14:39 CEST 2024" }

Nowe produkty 10 stycznia 2024
Większa dostępność systemu dzięki funkcji redundancji

Zintegrowany tranzystor MOSFET ułatwia budowę redundantnego systemu zasilania.

Zalety:

  • niezawodność, a tym samym większa dyspozycyjność maszyn

     

  • redundancja 1+1 bez modułu redundancyjnego 

  • redundancja n+1 dla większego obciążenie poszczególnych urządzeń

  • monitorowanie systemu zasilania za pomocą modułów komunikacyjnych

Niezależnie od tego, czy chodzi o inżynierię mechaniczną, przemysł motoryzacyjny, technologię procesową, budowlaną czy energetyczną – zasilacz Pro 2 Redundancy stosuje się tam, gdzie wymagana jest wysoka dyspozycyjność systemu. Dodatkowe zasilacze są instalowane jako rezerwa. Jeśli jedno z urządzeń ulegnie awarii, pozostałe zasilacze podtrzymują działanie systemu. Zintegrowane tranzystory odsprzęgające MOSFET zapobiegają sprzężeniu zwrotnemu w przypadku ewentualnego zwarcia na wyjściu zasilacza. Eliminuje to również potrzebę stosowania oddzielnego modułu redundancyjnego, co pozwala na oszczędność kosztów i miejsca podczas instalacji.

W przypadku redundancji 1+1 całkowite obciążenie może być zapewnione przez pojedyncze urządzenie, dzięki czemu nigdy nie jest ono przeciążone. W układzie redundancji n+1 można zwiększyć obciążenie poszczególnych urządzeń, gwarantuje wyższą sprawność systemu zasilania. Jednocześnie, jeśli jedno urządzenie ulegnie awarii, n urządzeń przejmuje wynikające z tego dodatkowe obciążenie. Ten odporny na awarie system zasilania można łatwo monitorować za pomocą wtykowych modułów komunikacyjnych. Dostępne są interfejsy Modbus TCP, Modbus RTU, IO-Link i EtherNet/IP do komunikacji z nadrzędnymi systemami sterowania.

Redundantne zasilacze 1- lub 3-fazowe ze zintegrowanym tranzystorem odsprzęgającym MOFSET mają zasadniczo te same zalety techniczne, co cała rodzina zasilaczy Pro 2. W szczególności zastosowanie znajdują tutaj funkcje TopBoost i PowerBoost, a także wysoka sprawność, wynosząca nawet 96%.

Numery katalogowe:

WAGO ELWAG sp. z o.o.

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

Dowiedz się więcej: