![MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg](/medias/200-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGxPUzh4TkRFM01qRTJNRGsxTURNd01pOHlNREJmVFUwdE5EYzVObDlYWldKemFYUmxYMDFoY21sdVpWOVZjR1JoZEdWZlRtVjNYMFp2ZEc5c2FXRmZPVE15TVRZMU5UVmZNakF3TUhneE1USTFYM04wWVdkbExtcHdad3w0NTk2Y2MyYWU3OTc5YTIzMzE0Yjk3ZTU5ODUwODIyN2Y4YWEwY2U3YTRkOTFkZmE5MDI4MGNmZTE1NTdjNTk1)
![MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg](/medias/200-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGxPUzh4TkRFM01qRTJNRGsxTURNd01pOHlNREJmVFUwdE5EYzVObDlYWldKemFYUmxYMDFoY21sdVpWOVZjR1JoZEdWZlRtVjNYMFp2ZEc5c2FXRmZPVE15TVRZMU5UVmZNakF3TUhneE1USTFYM04wWVdkbExtcHdad3w0NTk2Y2MyYWU3OTc5YTIzMzE0Yjk3ZTU5ODUwODIyN2Y4YWEwY2U3YTRkOTFkZmE5MDI4MGNmZTE1NTdjNTk1)
Tematy i rozwiązania na dziś i na jutro
Archiwizacja, przetwarzanie i wizualizacja danych oraz alarm w razie włamania: systemy alarmowe i monitoringu na bazie techniki WAGO idealnie sobie z tym radzą.
Cyfryzacja i automatyzacja oferują szanse, które wraz z rozwiązaniami WAGO przyniosą długofalowe korzyści i pewną przyszłość.
Sterowanie napędem
Przyszłość w przemyśle morskim należy do inteligentnych rozwiązań automatyki dla aplikacji morskich. Z rozwiązaniami WAGO łatwiej być po właściwej stronie.
Bezpieczne rozwiązania niewymagające serwisowania, dzięki którym w każdym momencie można uruchomić holownik czy dźwig: produkty WAGO sprawdzają się również w trudnych warunkach środowiskowych.
Dostępne cenowo i niezawodne systemy wtykowe WAGO są podstawowym elementem elektrycznej instalacji pokładowej, zapewniającej komfort i bezpieczeństwo w trakcje rejsu.
WAGO oferuje efektywne rozwiązania zapewniające ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem danych i cyberprzestępczością, które funkcjonują niezawodnie zarówno na pokładzie, jak i na pełnym morzu.
Wymagania stawiane technicznemu wyposażeniu statków są bardzo wysokie. WAGO I/O System spełnia je wszystkie.
Z naszym szerokim portfolio rozwiązań wychodzimy naprzeciw aktualnym wyzwaniom branży. Nasze komponenty stawiają czoła nawet najtrudniejszym warunkom środowiskowym na morzu i służą przez długie lata.
Zalety:
Przeczytaj więcej
Inne tematy WAGO
Cyfryzacja
Cloud connectivity, cyberbezpieczeństwo, elastyczność – jesteśmy gotowi na wyzwania przyszłości.
Otwarcie i bezpiecznie wzajemnie się wykluczają? W celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności informacji podczas łączenia z Internetem oraz transferu danych należy je zabezpieczyć.