[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Alarmowanie i monitorowanie

Przetwarzanie, wizualizacja, alarmowanie i archiwizacja danych – klasyczne zadania, które WAGO-I/O-SYSTEM wykonuje standardowo i łatwo. Dla systemów alarmowania i monitorowania opracowaliśmy nie tylko odpowiednie produkty, ale i inteligentne rozwiązania.
Gotowi na więcej informacji z pokładu?

Zalety:

  • modularny i rozproszony system sterowania
  • niezależny od rodzaju sieci, skalowalny
  • technika sieciowa i automatyka – wszystko od jednego dostawcy

Przemył morski i offshore

Rozwiązania do systemów alarmowania i monitoringu

Nasze rozwiązania do systemów alarmowania i monitoringu sprawdzają się na wszystkich oceanach świata, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Wszystkie sygnały pod kontrolą – monitoring statku w oparciu o WAGO

  • archiwizacja, przetwarzanie i wizualizacja danych oraz generowanie alarmów
  • realizacja każdej możliwej konfiguracji systemu, w różnych topologiach sieciowych przy użyciu modularnego WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • możliwość realizacji całkowicie indywidualnych rozwiązań dzięki obszernemu portfolio automatyki
  • wsparcie dla systemu przez cały cykl życia dzięki platformie e!COCKPIT
  • skalowalność - systemy alarmowania i monitoringu od kilku aż do 10.000 punktów pomiarowych
marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Redundancja aplikacyjna systemu sterowania WAGO (ACR)

Bezzałogowe rejsy zamiast romantycznych wypraw po morzach i oceanach? To całkiem możliwe, ponieważ autonomiczna żegluga staje się coraz bardziej modna. Na powszechne zastosowanie autonomicznych statków, które będą mogły samodzielnie płynąć nawet przez sześć tygodni, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać – obecnie maszynownia może pracować bez ingerencji człowieka przez maksymalnie 24 godziny. Redundantne sterowanie WAGO to jedno z rozwiązań, dzięki którym wykorzystywanie bezzałogowych statków staje się coraz bardziej realne, ponieważ minimalizuje ono skutki awarii systemu automatyki i redukuje liczbę przerw w działaniu urządzeń technicznych.

MM-15966_ACR_Update_GettyImages-78820134_2000x1125.jpg

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i rozwiązania

Przemysł morski 4.0, sterowanie napędami czy zarządzanie balasetm i ładunkiem – w ofercie WAGO dostępnych jest wiele rozwiązań na każde morskie wyzwanie.

Sterowanie napędem

Gotowi na następny krok

Przyszłość w przemyśle okrętowym należy do inteligentnych systemów automatyki. Produkty WAGO są dla użytkownika gwarancją bezpieczeństwa.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Obsługa pokładów i dźwigów

Bezpieczeństwo przez całą dobę

Niewymagające serwisowania oraz bezpieczne rozwiązania, dzięki którym w każdym momencie można uruchomić holownik czy dźwig: produkty WAGO sprawdzają się również w trudnych warunkach środowiskowych.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Systemy automatyki w kabinach

Komfort z bezpieczeństwem

Korzystne cenowo i niezawodne połączenia wtykowe z WAGO są podstawą wygody na pokładzie.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Zarządzanie ładunkami frachtowymi i Cargo

Perfekcyjna równowaga

Kluczowe znaczenie dla frachtowców, niezależnie od warunków panujących na morzu, ma ich stateczność. Odpowiedzią są tutaj niezawodne systemy dokowania – na bazie rozwiązań WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg