Tematy
Konserwacja w rekordowym czasie

Oprzewodowanie systemowe na platformie wiertniczej to duże wyzwanie. WAGO-X-COM®S-SYSTEM skraca do minimum czas serwisowania i redukuje koszty.

Gdy na platformie wiertniczej psuje się jakieś urządzenie techniczne, sytuacja jest często poważna. W większości przypadków istnieje konieczność dowiezienia helikopterem specjalisty, który w tych trudnych warunkach przeprowadzi skomplikowane naprawy. Dlatego firma wyposażająca platformy wiertnicze rozglądała się za alternatywnym rozwiązaniem, umożliwiającym szybki i niedrogi serwis. Jej wybór padł na WAGO-X-COM®S-SYSTEM.

Wciągarki pokładowe i żurawie – tak wygląda wsparcie od WAGO:

  • WAGO-X-COM®S-SYSTEM skraca do minimum czas serwisowania i redukuje koszty.
  • Poszczególne moduły systemu złączek listwowych można szybko, łatwo i bezpiecznie wymieniać.
  • Trzywierszowy pasek oznacznikowy umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie poszczególnych modułów.

Prace serwisowe w ekstremalnych warunkach

Nieplanowane przestoje stanowią problem nie tylko na platformie wiertniczej. Podobnie jest w przemyśle okrętowym, górnictwie i na stacji pomp – utrzymanie ruchu maszyn to naprawdę droga zabawa. Trudno się dziwić, bo serwisowanie instalacji zlokalizowanych w oddalonych lub trudno dostępnych miejscach jest o wiele bardziej skomplikowane. Dojazd specjalisty to nie jedyny problem. Trzeba znaleźć źródło błędu w trudnych warunkach, przeanalizować sytuację i nierzadko przeprowadzić skomplikowane oprzewodowanie. Praca w takich okolicznościach pochłania dużo czasu i obarczona jest ryzykiem błędu.

Niskie koszty utrzymania ruchu

Dla dostawcy urządzeń do platform wiertniczych takie nakłady były solą w oku. Między innymi dlatego, że do uszkodzonych urządzeń można dotrzeć wyłącznie helikopterem lub samolotem, a dowóz fachowców generował potężne koszty. Zaczął więc szukać komponentów do szaf sterowniczych, które umożliwiają łatwą wymianę podzespołów, skracają czas i redukują nakłady przy montażu oprzewodowania systemowego, a także są dopuszczone do obszarów Ex, ponadto oferują ochronę przed błędnym wetknięciem i dzięki tym właściwościom pozwalają ograniczyć czas przestoju.

marine_xcoms_ex_verdrahtung_2000x1125.jpg

Wyraźny i jednoznaczny opis ułatwia bezbłędny i pewny montaż, nawet pod nieobecność specjalisty.