Pomiar w nowych instalacjach
Przekładniki prądowe przewlekane z zaciskami CAGE CLAMP® są idealnym rozwiązaniem do nowej instalacji. Dostępne są do pomiarów prądów pierwotnych w zakresie 32 ... 2500 A oraz prądów wtórnych w wariantach 1A i 5A. Przekładniki prądowe przewlekane montowane są na płycie montażowej, bezpośrednio na szynie prądowej, za pomocą adapterów montażowych lub opasek zaciskowych. Podwójne zaciski wtórne S1 i S2 ułatwiają proste zwieranie przekładnika.
Adapter pomiarowy prądu i napięcia jest połączeniem przekładnika prądowego oraz odejścia napięciowego. Przechwytuje on dane o zużyciu energii bezpośrednio w punktach zasilania i chroni kolejne urządzenia pomiarowe za pomocą zabezpieczonego toru napięciowego. Przekładnik prądowy z odejściem napięciowym dostępny jest w wariantach 50 mm², 95 mm² i 185 mm².
Pomiar w istniejących instalacjach
Cewki Rogowskiego WAGO znajdują zastosowanie w już istniejących instalacjach Niezawodnie przetwarzają prądy przemienne i mogą dokonywać pomiaru w szerokim zakresie prądu do 10 000 A, a w połączeniu z zalecanymi 3-fazowymi modułami pomiarowymi mocy WAGO do 4000 A. Ich podzielny korpus pozwala zaoszczędzić miejsce. Cewki Rogowskiego mogą być podłączone bezpośrednio do 3-fazowych modułów pomiaru mocy. Dzięki certyfikacji UL cewki Rogowskiego firmy WAGO mogą być stosowane w wielu branżach na całym świecie. Przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem nadają się do modernizacji istniejących instalacji, zwłaszcza gdy przerwanie toru prądowego nie jest możliwe. Na ograniczonej przestrzeni można kompletnie wypiąć ich jarzmo. Dostępne są do pomiarów prądów pierwotnych w zakresie 32 ... 2 500 A oraz prądów wtórnych w wariantach 1A i 5A.