{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/singlepairethernet" }, "headline": "Ethernet jednoparowy (SPE): proste łączenie bez specjalnych komponentów", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-400498-group-picture-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneVpDOHhNemd4TXpnNU16a3lNamcwTmk5TlRTMDBNREEwT1RndFozSnZkWEF0Y0dsamRIVnlaUzEyTWkweU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58MGNkNDlmMjE1NTVmN2Y4ZmNkYTBkNTJlYWFkYzU4NzMxZDM1ODFmYThmMDRhZjQ4NDI1M2VkZmE3NTQ2ODhmNA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-03_11-09/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 18 12:18:19 CEST 2023", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:12 CET 2024" }

Nowe produkty 18 maja 2023
Ethernet jednoparowy (SPE): proste łączenie bez specjalnych komponentów

Złącza WAGO do PCB z serii 2601 i 2086 certyfikowane dla aplikacji Single Pair Ethernet

Ethernet staje się popularnym standardem komunikacyjnym na poziomie obiektowym w budynkach i przemyśle.

Zalety:

  • wyjątkowo kompaktowe rozwiązanie z minimalnym zapotrzebowaniem na miejsce na płytce

  • zacisk Push-in CAGE CLAMP® z dźwignią lub przyciskiem umożliwiający beznarzędziowe podłączanie przewodów

  • eliminacja specjalnych komponentów upraszczająca podłączanie urządzeń do sieci komunikacyjnej

Łączenie bez specjalnych komponentów

Dla wielu aplikacji jednoparowy Ethernet jest doskonałym rozwiązaniem. Umożliwia komunikację o dużych prędkościach i na duże odległości za pomocą tylko jednej pary przewodów. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę przewodów, oszczędzając tym samym miejsce i obniżając koszty. Kompaktowe złącza do PCB z serii 2601 i 2086 są zgodne z normą IEC 63171:2021-03 Kat. A (w paśmie częstotliwości 0,1... 20 MHz z prędkościami transmisji do 10 MBit/s) i zapewniają stabilne połączenie elektryczne z niezwykle łatwym podłączaniem, ponieważ nie jest wymagane żadne specjalne narzędzie.

Bezpieczne oprzewodowanie bez użycia narzędzi

Wystarczy przyciąć przewód na odpowiednią długość, zdjąć izolację i włożyć końcówkę do złącza do PCB. Jednym ruchem dźwigni, bez użycia narzędzi złącze z serii 2601 pewnie mocuje przewody, tworząc w ten sposób stabilne połączenie elektryczne. Równie prosto przebiega instalacja przewodów w złączach 2086 z przyciskami. Zastosowany w złączach zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych. Funkcje w złączu są dodatkowo rozróżnianie kolorami, co zapewnia szczególnie wygodne oprzewodowanie bez ryzyka popełnienia błędu.

Prosty samodzielny montaż

Złącza WAGO do PCB z serii 2601 i 2086 umożliwiają w prosty sposób połączenie urządzeń z siecią SPE. Dzięki nim można na przykład szybko i bez użycia narzędzi połączyć z siecią sterowniki do rolet lub drzwi w budynkach, jak również czujniki w automatyce przemysłowej.

Numer katalogowy: 2601-xxx, 2086-xxx
Dostępność: 2. kwartał 2023

Lista produktów