{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "sterownik BACnet/IP; ECO",
"description" : "Sterownik BACnet umożliwia podłączanie modułów WAGO I/O System 750-831 do sieci obiektowej BACnet. Sterownik 750‐831 odpowiada profilowi BACnet Device B-BC wg EN ISO 16484‐5. Komunikacja z innymi urządzeniami BACnet odbywa się przez BACnet/IP.<br/><p>Sterownik udostępnia 3 funkcje:</p><ul><li>1. Serwer natywny: dla każdego kanału modułów wejść/wyjść dwustanowych i modułów wejść/wyjść analogowych podłączonych do sterownika są generowane automatycznie odpowiednie obiekty BACnet.</li><li>2. Serwer aplikacyjny: inne obsługiwane obiekty BACnet można tworzyć poprzez środowisko programowe IEC 61131-3 i udostępniać w sieci BACnet.</li><li>3. Klient: dzięki funkcji klienta jest możliwy odczyt obiektów oraz ich własności z innych urządzeń BACnet.</li></ul><br/><p>Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie połączeń sieciowych w topologii liniowej. Dzięki temu można zrezygnować z dodatkowych elementów infrastruktury takich jak switch czy hub. Oba porty wspierają autonegocjację i funkcję Auto-MDI(X).</p><p>Ostatni bajt adresu IP oraz sposób pobrania adresu IP można zadawać mikroprzełącznikiem DIP.</p><p>Wbudowany serwer WWW udostępnia możliwości konfiguracji oraz informacje o statusie sterownika.</p><p>Urządzenie jest programowalne wg IEC 61131-3, jest wielozadaniowe i wyposażone w zegar czasu rzeczywistego. </p><p>Dostępna pamięć danych wynosi 1 MB.</p><p>Sterownik 750-831 jest wyposażony w gniazdo karty pamięci SD. Dzięki karcie pamięci jest możliwe na przykład przenoszenie parametrów urządzenia i aplikacji oraz innych danych z jednego sterownika do następnego. Karta jest udostępniana poprzez FTP jako dodatkowy dysk.</p><p>Sterowniki 750-831/000-002 wspierają maksymalnie 256 obiektów BACnet.</p>Konfiguracja i uruchomienie w sieci BACnet odbywa się za pomocą programu WAGO BACnet Configurator, który pracuje w systemie Windows.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Sterowniki PLC",
"url" : "https://www.wago.com/pl/sterowniki-plc/sterownik-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}