{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "sterownik ETHERNET; 3. generacja; gniazdo karty SD; redundancja medium; rozszerzony zakres temperatury",
"description" : "Sterownik ETHERNET w połączeniu z modułami WAGO I/O System można stosować w sieciach ETHERNET, w których jest wymagana szybka i niezawodna redundancja medium. <br/>Sterownik obsługuje moduły dwustanowe i analogowe oraz moduły specjalne z serii 750/753 i może być wykorzystywany do transmisji danych z prędkością 10/100 Mb/s.<br/><p>Redundancję medium osiąga się dzięki pracy sterownika w dwóch odrębnych sieciach, w których funkcjonuje on z różnymi adresami IP (2 adresy MAC). Nie jest możliwa komunikacja poprzeczna między odseparowanymi kanałami. Dwa porty ETHERNET pozwalają na redundantne podłączenie dwóch ścieżek transmisji i pełnią funkcję dwóch odseparowanych interfejsów (bez funkcjonalności huba czy switcha). Obsługują one autonegocjację i funkcję Auto-MDI(X). <br/>Ostatni bajt obu domyślnych adresów IP oraz sposób pobrania adresu IP (DHCP, BootP) można określić za pomocą mikroprzełącznika DIP.</p><p>Sterownik z redundancją medium jest przeznaczony do komunikacji w sieciach ETHERNET z wykorzystaniem Modbus/TCP. Dodatkowo obsługiwane są liczne standaryzowane protokoły ETHERNET (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP).</p><p>Zintegrowany serwer WWW umożliwia konfigurację i udostępnia informacje o statusie sterownika.</p><p>Urządzenie jest wyposażone w wielozadaniowy system operacyjny i zegar czasu rzeczywistego i można je programować zgodnie z IEC 61131‐3. </p><p>Dostępna pamięć danych to 1 MB.</p><p>Sterownik 750-885 ma również gniazdo karty pamięci SD.</p>",
"mpn" : "750-885/025-000",
"sku" : "750-885/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhNeTh4TkRBd01EYzVNVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5ZWE3OTk2ZjJiZTZhMDdlZDI4M2Y2ZjZiNzk3ODRkYjgzODFlNGJjNWVhY2QwNmM0Y2QxM2QwOWQ0NWVjYzk",
"gtin13" : "4050821560968",
"category" : "Sterowniki PLC",
"url" : "https://www.wago.com/pl/sterowniki-plc/sterownik-ethernet/p/750-885_025-000"
}