{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "sterownik flexROOM®; FG8",
"description" : "<p>„Application Controller“ BA (Building Automation) został zaprojektowany do aplikacji <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> WAGO i jest stosowany w skrzynkach rozdzielczych <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> WAGO z serii 2854.</p><p></p><p>Przy użyciu „Application Controller“ aplikacje <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> mogą mieć różną funkcjonalność, określoną przez grupę funkcji (FG). Sterownik jest dobierany do poszczególnych aplikacji <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> zgodnie z zasadą, że liczba grup funkcji aplikacji może być mniejsza lub równa grupie funkcji sterownika. Sterownik jest dostarczany bez wgranej aplikacji.</p><p></p><p>W połączeniu z modułami WAGO I/O System sterownik aplikacyjny może pracować w sieciach ETHERNET jak sterownik swobodnie programowalny.</p><p>Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie połączeń sieciowych w topologii liniowej. Dzięki temu można zrezygnować z dodatkowych elementów infrastruktury, takich jak switch czy hub. Oba porty wspierają autonegocjację i funkcję Auto-MDI(X).</p><p></p><p>Ostatni bajt adresu IP oraz sposób pobrania adresu IP można zadawać mikroprzełącznikiem DIP.</p><p>PLC wspiera sieci Modbus/TCP i EtherNet/IP. Dodatkowo wspierane są liczne standaryzowane protokoły ETHERNET ułatwiające integrację ze środowiskiem IT (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP).</p><p>Wbudowany serwer WWW umożliwia konfigurację i udostępnia informacje o statusie sterownika. Urządzenie jest programowalne zgodnie z IEC 61131-3, jest wielozadaniowe i wyposażone w zegar czasu rzeczywistego.</p><p>Dostępna pamięć danych wynosi 1 MB.</p><p>PLC 750-884 jest wyposażony w gniazdo karty pamięci SD. Dzięki karcie pamięci można na przykład przenosić parametry urządzenia i aplikacji oraz inne dane z jednego sterownika do następnego. Karta jest udostępniana poprzez FTP jako dodatkowy dysk.</p>",
"mpn" : "750-884/000-008",
"sku" : "750-884/000-008",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000130001b1ff000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyaG1ZaTh4TkRZNE9UZ3pORE0yT1RBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBeFlqRm1aakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY4NjFmY2YwMDhhN2JiZWY5MzIxNjY2MWJlMWNjN2Y2ZGQ1MWIxODliN2EyODI3ZGY2OTlhZDk5ZjVmYjYyZTk",
"gtin13" : "4050821465591",
"category" : "Sterowniki PLC",
"url" : "https://www.wago.com/pl/sterowniki-plc/sterownik-flexroom/p/750-884_000-008"
}