{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485",
"description" : "<b>Uwaga:</b><br/>Dostępna jest nowa wersja tego produktu: <a href="https://www.wago.com/750-8212">750-8212</a><br/><br/>PFC200 to sterownik modularnego WAGO I/O System. Posiada wbudowane interfejsy sieciowe i wspiera moduły dwustanowe, analogowe oraz specjalne z serii 750/753. <br/><p>Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie połączeń sieciowych w topologii liniowej. </p><p>Wbudowany serwer WWW umożliwia konfigurację i udostępnia informacje o statusie PFC200.</p><p>Typowe zastosowania PFC200 to automatyka procesowa, automatyka budynkowa oraz budowa maszyn i urządzeń, np. maszyn i urządzeń do pakowania, napełniania, produkcji tekstyliów, a także do obróbki metalu i drewna, maszyn i urządzeń produkcyjnych.</p><p>Możliwość programowania zgodnie z IEC 61131‐3</p><ul><li>Możliwość programowania za pomocą WAGO-I/O-PRO V2.3 lub <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> </li><li>Bezpośrednie podłączanie modułów I/O WAGO</li><li>2 x ETHERNET (konfigurowalne); RS-232/-485 </li><li>System operacyjny Linux z RT-Preemption-patch </li><li>Konfiguracja przy użyciu <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> lub przez WWW </li><li>Bez konieczności serwisowania</li></ul>",
"mpn" : "750-8202",
"sku" : "750-8202",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000170003226b000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyaG1aQzh4TWpVM01UTTVNakU0TURJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qSTJZakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJmNGUzMzlhNjFjZWM3OWE3MTJiYzYyMmJlNzkxYzlmN2FiYWE5YmI1ODNkODczZjc0YjJhOGEzZTcxMzhmZjY",
"gtin13" : "4050821739463",
"category" : "Sterowniki PLC",
"url" : "https://www.wago.com/pl/sterowniki-plc/sterownik-pfc200/p/750-8202"
}