Mikrosieć
Rozwój technologii związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem energii, idąca za tym dostępność źródeł własnych, rosnące koszty energii, rozwój sektora e-mobility i zmiany zachodzące na rynku - to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że coraz częściej firmy zmieniają swój model gospodarowania energią. Przestają być wyłącznie jej odbiorcami i reorganizują swoją infrastrukturę. Tworzą mikrosieci.
Monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii.
Krok po kroku
Strefa producentów maszyn
W halach produkcyjnych powstają coraz bardziej zindywidualizowane maszyny. Zaawansowana inżynieria szaf sterowniczych stanowi, więc klucz do bezbłędnej obsługi i komunikacji tych urządzeń. Szeroka oferta produktów WAGO – od zasilania po sygnały z czujników - pozwala dostosować się do specyfiki nawet najbardziej wymagających projektów.
Niezawodny system zasilania
Bezpieczeństwo układów zasilania w automatyce stanowi dla nas priorytet, dlatego przygotowaliśmy specjalną promocję cenową dla produktów zapewniających niezawodną ochronę przed zwarciami.
Zasilacze Eco otrzymasz w nowej, obniżonej cenie z zabezpieczeniem elektronicznym w zestawie! Jeśli jednak, z jakiegoś powodu, nie chcesz zastosować zabezpieczenia elektronicznego – mamy dla ciebie drugą propozycję. Zasilacz Classic z funkcją TopBoost kupisz z rabatem nawet do 35%.
Sterowniki
Naszym celem jest wysoka dostępność maszyn i systemów sterowania. Dzięki najwyższej wydajności, niskiemu zużyciu energii, licznym interfejsom, niewielkim wymiarom i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa nasze programowalne sterowniki (PLC) są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem z zakresu automatyki do wielu zastosowań.
Korzyści:
- możliwość programowania w CODESYS zgodnie z IEC 61131-1
- skalowalna moc obliczeniowa
- możliwość zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- możliwość integracji z WAGO I/O System 750