[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Evertiq_2023_2000_1125.png

Spotkajmy się na targach Evertiq!
Warszawa, 26 października 2023

Szukasz najlepszych produktów, aby zrealizować swoje rozwiązania?
Zapraszamy na stoisko nr 46-47!

Przedstawimy Ci całą gamę naszych produktów, porozmawiamy o pomysłach na ich zastosowanie, przekażemy bezpłatne próbki. A poza tym będzie to świetna okazja, aby podzielić się uwagami i spostrzeżeniami na temat zmian i wyzwań, jakie w ostatnim czasie pojawiają się na rynku elektroniki.

To może Cię zainteresować

Złączki i wielowtyki do PCB z dźwignią

WAGO oferuje szeroką gamę produktów, od najbardziej kompaktowych zacisków PCB aż po produkty dla energoelektroniki. Zastosowanie dźwigni ułatwia czynności montażowe, szczególnie w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach i jednoznacznie określa stan pracy zacisku. Jeśli dźwignia jest w górze, punkt zaciskowy jest otwarty, a jeśli dźwignia jest w dole, punkt zaciskowy jest zamknięty.

Wielowtyki do PCB

Dla rozwiązań wymagających łączenia modułów lub tworzenia okablowania strukturalnego WAGO oferuje pełną gamę wielowtyków. Połączenia przewód-przewód, przewód-płytka drukowana lub płytka-płytka – wszelkie kombinacje są dostępne w 7 rodzinach wyrobów dla rozmiarów rastra od 2,5 do 10,16 mm i o przekroju przewodów od 0,08 do 25 mm2.

Złączki SMD do PCB

Kompaktowe, płaskie i stosowane na całym świecie złączki SMD do PCB są dostępne w sześciu różnych seriach. Umożliwiają one optymalny sposób montażu modułów LED, ale również mogą być wykorzystane na płytce drukowanej np. jako punkt rozłączalny do montażu przewodów.

Zobacz instrukcję wideo i zamów bezpłatne wzorce

Wybrane próbki złączek i wielowtyków do płytek drukowanych (PCB) można zamawiać w prosty sposób bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wpisz w wyszukiwarkę numer produktu lub serii i wybierz z listy interesujący Cię artykuł. Aby zamówić wzorzec, należy kliknąć ikonkę „Zamów wzorzec”, która znajduje się zawsze na dole ramki z konkretnym produktem. Wzorzec zostanie zapisany na liście wzorców w prawym, górnym rogu. Jednorazowo można zamówić do 3 sztuk z każdej pozycji.

Jeśli nie znajdziesz wzorców, które Cię interesują, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub przedstawicielem regionalnym.

Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: