[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
building_themen_bim_neuland-bim_gettyimages-174964278_2000x1125.jpg

BIM – Building Information Modeling

BIM dostarcza rozwiązania do planowania i realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz do późniejszej eksploatacji budynków. Istotą BIM jest cyfrowy model danych, na podstawie którego zaplanowane przedsięwzięcie budowlane jest realizowane w wirtualnej rzeczywistości jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem prac.

WAGO wspiera użytkowników modułami projektowymi. Są one stale rozwijane i regularnie dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy technicznej.

Building Information Modeling (BIM)

Cyfryzacja przynosi firmom konkretne korzyści. w ostatnich dziesięciu latach produkcja w Niemczech wzrosła dzięki cyfryzacji średnio o 34,1 procent. Również w budownictwie dostrzegalne są jej pierwsze pozytywne efekty: w tym samym okresie odnotowano wzrost o 4,1 procent.

Cyfryzacja sektora budowlanego będzie postępować. Model danych budynku można wykorzystywać podczas całego cyklu życia budynku. Nowe modele komunikacyjne i standardowe interfejsy do wymiany danych stanowią bazę dla połączonych procesów projektowania i wykonawstwa.

BIM daje możliwość dokonania cyfrowej symulacji funkcjonowania budynku już na początkowym etapie jego projektowania. Tym samym, w porównaniu z tradycyjnym projektowaniem, zasadnicze prace zostają przesunięte w czasie do etapu powstawania wstępnego projektu (patrz diagram). Błędy i kolizje między poszczególnymi obszarami są rozpoznane dostatecznie wcześnie, aby można było je wyeliminować niewielkim kosztem.

Ponadto, stworzenie cyfrowego bliźniaka pozwala wszystkim uczestnikom projektu zorientować się, czy budynek spełnia wymagania w zakresie wydajności. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka opóźnień w realizacji budowy na skutek pojawienia się dodatkowych wymagań i związanych z nimi roszczeń prawnych.

BIM w skrócie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat „Building Information Modeling“ (BIM)? BIM to nie oprogramowanie! To metoda projektowania, łącząca ludzi i technologie z procesami i dyrektywami. Dörthe Knefelkamp, menedżer rynku instalacji budynkowych, odpowiada w bardzo ciekawy sposób na pytania związane z BIM.

Korzyści, jakie daje BIM

Firmy, które stosują metodę BIM, mówią o optymalizacji procesu projektowania, kalkulacji kosztów i analizie ryzyka oraz zwracają uwagę na lepszą koordynację procesów wykonawczych i wygodniejsze zarządzanie budynkiem. Cyfrowy model budynku przedstawia zawsze aktualny stan i umożliwia wszystkim uczestnikom projektu podejmowanie decyzji bazujących na solidnych podstawach. Można uniknąć podwójnej pracy, gdyż projektanci poszczególnych systemów mogą wykorzystać modele projektantów całego obiektu. Kosztowne błędy, takie jak kolizje pomiędzy poszczególnymi instalacjami, są widoczne wcześniej, a nie dopiero na placu budowy. Na podstawie modelu BIM oblicza się rzeczywiste zużycie materiałów. Można też sprawdzić różne warianty projektowe i w razie potrzeby łatwo i efektywnie wprowadzić konieczne zmiany.

bim_grafik_tr_2000x1500.jpg

BIM jest ważnym elementem naszej strategii cyfryzacji.

WAGO to obecnie jeden z czołowych producentów i sprzedawców rozwiązań dla automatyki budynkowej oraz wtykowych instalacji elektrycznych. Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki rozbudowanej sieci naszych doradców jesteśmy blisko klienta i wspieramy go w procesie projektowania i przygotowywania prefabrykowanych rozwiązań. Zapewniamy przy tym obszerną dokumentację zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Naszym celem jest maksymalne wsparcie dla projektantów. Realizujemy je przy okazji wdrażania metody BIM przy projektowaniu automatyki budynkowej i instalacji elektrycznych w zakresie standaryzacji, przygotowania danych i projektowania inteligentnych budynków.

Nieznane oblicze BIM

Eksperci Andreas Kohlhaas z firmy doradczej GSP Network i Dörthe Knefelkamp z WAGO dyskutują o szansach i wyzwaniach budownictwa w dobie cyfryzacji.

building_themen_bim_neuland-bim_portraet-kohlhaas_2000x1125.jpg

Portal WAGO.PARTcommunity

Udostępniamy dane do naszych produktów w formacie .rfa (Revit) .ifc.

part-community_2000x1125.jpg

Cyfrowe projektowanie budynków

W tym krótkim filmie przedstawiamy przykładową integrację szafy sterowniczej w oprogramowaniu Revit.

Więcej informacji

Poziomy szczegółowości w BIM

Metoda BIM uwzględnia różne poziomy szczegółowości, tzw. Level of Deployment (LoD). LoD opisuje poziom szczegółowości modelu, a więc „stopień kompletności“ w modelu koordynacyjnym. System oceny dzieli się na pięć klas od LoD 100 do LoD 500, przy czym LoD 100 zawiera stosunkowo najmniej szczegółów, a LoD 500 najwięcej. Zarówno LoD, jak i LoG i Lol dotyczą postępu procesu projektowania i poszczególnych obszarów zastosowania danych. Architekt potrzebuje innych informacji o projektowanej części obiektu, niż projektant instalacji, a na etapie wstępnego projektowania nie potrzeba tak wielu informacji o poszczególnych instalacjach, jak na etapie montażu. Ważne jest, aby dane były przejrzyste dla projektantów poszczególnych systemów i dla modelu koordynacyjnego. Zasadniczo LoD powinien być zdefiniowany dla poszczególnych instalacji w tzw. wymaganiach informacyjnych klienta (EIR).

bim_grafik_tr_lod_2000x2000_2.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj więcej

Więcej zastosowań dla automatyki i instalacji budynkowych

Niezależnie od tego, czy chcesz zaprojektować instalację oświetleniową lub sterujący nią system, zmodernizować system HVAC, czy też ogólnie zajmujesz się automatyką pomieszczeń, rozwiązania WAGO pomogą Ci zrealizować wszystkie założenia i sprostać wymaganiom stawianym nowoczesnym budynkom.

Certyfikacja budynków

Zrównoważone budownictwo po prostu się opłaca. O wykorzystywaniu potencjału energooszczędności, wynikającego z zastosowania automatyki budynkowej, świadczy uzyskanie licznych certyfikatów. Ułatwia to również planowanie.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Ekonomiczna automatyka pomieszczeń

Efektywność ekonomiczna jest uwzględniana na wszystkich etapach – od projektowania, przez realizację, aż po samą eksploatację budynku. Równie ważna jest jednak uniwersalność rozwiązań, od niej zależy bowiem możliwość rozbudowy.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC w instalacjach na miarę przyszłości

Ponad 55% całkowitego zużycia energii przypada na instalacje ogrzewania i chłodzenia. Nic dziwnego, że rewolucja energetyczna zaczyna się od modernizacji kotłowni. Postaw na przyszłościowe rozwiązania WAGO dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować.

WAGO w innych branżach

Energetyka

Sektor energetyki stoi przed ogromnymi wyzwaniami we wszystkich swoich obszarach. Inteligentne sieci i innowacyjne rozwiązania WAGO pozwalają stawić im czoła.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg

Technika procesowa

Zarządzanie energią, ochrona przeciwwybuchowa w strefach Ex, Proces 4.0 czy cyberbezpieczeństwo: WAGO stale opracowuje nowe rozwiązania dla użytkowników i projektantów.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg