[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Porady 14 maja 2020
Praktyczne wskazówki. Łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych

Miedź (Cu) czy aluminium (Al)? Jeśli chodzi o materiał przewodów elektrycznych, wybór zazwyczaj nie wynika z przekonań, ale w większości przypadków jest podyktowany ceną. Oba materiały mają swoje wady i zalety. Kiedy natomiast te dwa rodzaje przewodów się ze sobą spotykają, sytuacja mocno się komplikuje. Specjalne złącza Al/Cu stają się jednak zbędne, jeśli zastosujemy złączki instalacyjne WAGO. Ponieważ dzięki paście stykowej WAGO Alu-Plus (alu-apasta) można połączyć przewody aluminiowe i miedziane – w szybki, łatwy i bezpieczny sposób.

Pasta stykowa Alu-Plus

Problem: ryzyko pożaru

Łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych jest niczym walka dwóch bokserów: w jednym narożniku odporne, tanie i lekkie aluminium (Al), a w drugim – lepiej przewodząca i droższa miedź (Cu). Jeśli w pojedynku między tymi przeciwnikami wezmą udział jeszcze ciecze przewodzące, takie jak np. skropliny, wówczas dojdzie do reakcji elektrochemicznej. Miedź rozłoży aluminium, wzrośnie rezystancja styku i temperatura, w efekcie czego może wybuchnąć pożar.

Rzadki przypadek w instalacjach budynkowych

Łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych: to wyzwanie, z którym obecnie elektrycy mają bardzo rzadko do czynienia w instalacjach budynkowych. Potwierdza to również Volker Kuhlmann, doradca techniczny klienta ds. ELECTRICAL INTERCONNECTIONS w WAGO. Mimo to: „Szczególnie w starszych budynkach można jeszcze spotkać przewody instalacyjne z aluminium". Podczas remontów lub rozbudowy tych instalacji elektrycy stają przed problemem łączenia starych przewodów aluminiowych z miedzianymi. „Wykonanie tych połączeń może być konieczne, zarówno w puszkach instalacyjnych, jak również w istniejących rozdzielnicach budynkowych“, zauważa Kuhlmann.

Połączenia w puszkach instalacyjnych i rozdzielnicach budynkowych

Pasta stykowa WAGO Alu-Plus w strzykawce 20 ml umożliwia łączenie przewodów jednodrutowych z aluminium o przekroju do 4 mm² również za pomocą złączek WAGO z serii 2273 oraz złączek z serii 222 do 4 mm². Nieprzystosowana do tego jest jedynie seria 221. Złączki oświetleniowe z serii 224 można również używać z pastą stykową Alu-Plus. „W rozdzielnicach budynkowych wszystkie złączki listwowe wyposażone w zacisk CAGE CLAMP® mogą niezawodnie łączyć przewody aluminiowe i miedziane o przekroju do 4 mm² za pomocą pasty stykowej Alu-Plus. Są to między innymi złączki z serii od 279 do 281 oraz od 780 do 781.“

Ponadto złączki z serii 2273 i serii 222 można stosować również w rozdzielnicach budynkowych dzięki adapterom do montażu na szynie TS 35 (2273-500 lub 222-500).

Zastosowanie pasty stykowej Alu Plus

  • Pasta kontaktowa Alu-Plus umożliwia niezawodne łączenie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekroju do 4 mm² za pomocą złączek WAGO z zaciskiem sprężynowym.
  • W przypadku wersji z zaciskiem CAGE CLAMP® (np. seria 222), należy oczyścić aluminiowy przewód za pomocą ostrza i natychmiast włożyć go do zacisku wypełnionego pastą.
  • Dla wersji z zaciskiem PUSH WIRE® (np. seria 2273) zaleca się wcześniejsze oczyszczenie przewodu aluminiowego, a następnie natychmiastowe podłączenie go do zacisku wypełnionego pastą.

Zalety

Podczas łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych za pomocą złączek WAGO pasta stykowa Alu-Plus oferuje następujące korzyści:

  • likwiduje warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu,
  • zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku,
  • zapobiega korozji elektrolitycznej między przewodami aluminiowymi a miedzianymi (w obrębie jednej złączki),
  • zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną.

Łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych – dostosowywanie prądów znamionowych

W przypadku, gdy istnieje konieczność połączenia przewodów aluminiowych i miedzianych, należy pamiętać, że miedź (Cu) jest lepszym przewodnikiem niż aluminium (Al)! Dlatego ważne jest dostosowanie prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności: 2,5 mm² = 16 A, 4 mm² = 22 A.

Inne produkty

Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: