Instrukcja

Oświetlenie przy użyciu kilku modułów I/O DALI

Moduł DALI multimaster (753-647) należy do standardu DALI IEC 62386. Standard DALI został opracowany przez producentów w celu ujednolicenia techniki sterowania urządzeniami pracującymi w sieci DALI.

Moduł o szerokości 12 mm funkcjonuje w połączeniu ze sterownikami i modułami I/O z serii 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS i inne) jako interfejs DALI. Moduł DALI multimaster obługuje 64 adresy balastów („Control Gears“) i 64 adresy do czujników DALI. Każdy balast DALI może zostać przypisany do 16 grup i 16 scen. Dodatkowo moduł DALI multimaster oferuje 16 wirtualnych grup w sieci DALI. Balasty DALI mają unikalny adres, nadawany poprzez konfigurator DALI (bezpłatna wtyczka WAGO). Konfigurator jest dostępny jako samodzielne oprogramowanie pod Windows lub w ramach oprogramowania WAGO-I/O-CHECK. Dzięki zastosowaniu modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750 można tworzyć kombinacje systemu sterowania DALI z innymi systemami. W jednym węźle sieciowym można umieścić kilka modułów mastera DALI. Maksymalna liczba modułów I/O podłączonych do sterownika zależy od rozmiaru pamięci wykorzystanej w aplikacji. Do programowej obsługi węzła sieciowego służy oprogramowanie WAGO-I/O-PRO. WAGO wspiera programowanie poprzez obszerną bibliotekę IEC-61131-3 z prostymi blokami funkcyjnymi do realizacji kompleksowych aplikacji oświetleniowych. Alternatywny tryb Easy-Mode umożliwia sterowanie oświetleniem przy wykorzystaniu gotowych funkcji bez konieczności programowania. Moduł I/O zapewnia także możliwość aktualizacji oprogramowania (dostosowanie do aktualnej edycji DALI). Do uruchomienia i serwisowania służy łatwe w obsłudze oprogramowanie narzędziowe, z którego można korzystać lokalnie lub w ramach oprogramowania WAGO-I/O-CHECK.

Zasilanie modułu DALI multimaster może być realizowane na dwa sposoby – poprzez:

1. przetwornik DC/DC (753-620) do zasilania pojedynczego modułu I/O DALI multimaster
2. zasilacz 787-1007 do zasilania wielu modułów DALI Multimaster (753-647) (Zastosowany tutaj!)

Specyfikacja:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 i 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 i 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303

Warto przeczytać

Więcej informacji

Niezależnie od tego, czy chcesz zaprojektować instalację oświetleniową lub sterujący nią system, zmodernizować system HVAC, czy też ogólnie zajmujesz się automatyką pomieszczeń, rozwiązania WAGO pomogą Ci zrealizować wszystkie założenia i sprostać wymaganiom stawianym nowoczesnym budynkom.

Technika budynkowa

Większa ekonomiczność dzięki automatyce pomieszczeń i instalacji elektrycznej

Projektowanie, uruchomienie, a następnie eksploatacja budynku – w każdej z tych faz niezbędna jest elastyczność rozwiązań i optymalizacja kosztów.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg
Automatyka budynkowa

Certyfikowane budynki

Przyszłościowe budownictwo się opłaca. W planowaniu pomoże kilka certyfikatów, z których jeden uwzględnia również potencjał automatyki budynkowej w zakresie energooszczędności.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

WAGO w innych branżach

Transport szynowy

Transport szynowy

W pociągach, na trasie, na dworcach: technika WAGO zapewnia najlepsze – bo bezpieczne – połączenia w transporcie szynowym.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Transport szynowy
Energetyka

Energetyka

Sektor energetyki stoi przed ogromnymi wyzwaniami we wszystkich obszarach. Inteligentne sieci i innowacyjne rozwiązania WAGO pozwalają stawić im czoła.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energetyka