System BMS WAGO Visu Building

System BMS WAGO Visu Building umożliwia tworzenie rozległych systemów wizualizacji, monitoringu i sterowania systemami automatyki budynku. Dzięki temu istnieje możliwość dostępu do wszystkich instalacji budynkowych z poziomu jednego stanowiska operatorskiego. System ten posiada szereg różnych modułów m.in. do archiwizacji danych, generowania raportów, wyświetlania trendów, analizy energetycznej, audytu aplikacji oraz alarmowania i zdalnego powiadamiania o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podsystemów budynkowych. W rozwiązaniu WAGO Visu Building opracowano specjalne mechanizmy, które ułatwiają i upraszczają tworzenie systemów BMS. Przygotowano gotowe grafiki, wzorce wizualizacyjne, bloki funkcyjne oraz przykładowe aplikacje przedstawiające ich wykorzystanie. Projektant aplikacji BMS ma możliwość tworzenia swoich własnych wzorców aplikacji.

2000x2000_Wago_Visu_Building.png

Dokumentacja

Wersja próbna oprogramowania Visu Building

Wypełnij formularz by uzyskać za darmo dostęp do 90-dniowej wersji próbnej oprogramowania WAGO Visu Building. Wprowadzone dane będą indywidualnie weryfikowane.

Przed wysłaniem formularza udziel zgód marketingowych*
Ochrona danych*

Administratorem danych osobowych jest WAGO ELWAG sp. z o.o. ul. Piękna 58a, Wrocław (50-506), kontakt: rodo@wago.com. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych usług i produktów na podstawie wyrażonej zgody lub zgód ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody lub zgód. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty: podmioty dostarczające i zapewniające obsługę serwisową IT w tym obsługę strony internetowej. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych. Prosimy o zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Anti-Robot Verification
Weryfikacja Anty-Robot
FriendlyCaptcha ⇗

Inspiracja dla ciebie

Dowiedz się więcej o naszych wdrożeniach

Pytania i odpowiedzi

Jakie możliwości posiada rozwiązanie WAGO Visu Building?

Jakie standardy komunikacyjne (protokoły) obsługuje system WAGO Visu Building?

W jaki sposób można zrealizować komunikację pomiędzy sterownikami WAGO, a systemem WAGO Visu Building?
Czy rozwiązanie posiada jakieś gotowe przykłady i narzędzia ułatwiające integrację?

Czy WAGO opracowało grafiki do tworzenia systemów BMS?

Czy wsparcie dla WAGO Visu Building jest bezpłatne?