[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Tematy
Prosty monitoring i zarządzanie budynkami publicznymi

Wszyscy, którzy odpowiadają za budynki użyteczności publicznej, takie jak przedszkola, szkoły czy obiekty komunalne, dobrze znają ten dylemat: każdy budynek ma swoje własne wymagania, inną konstrukcję i inne parametry techniczne. Kontrolowanie sytuacji i szybkie reagowanie na awarie może być wówczas sporym wyzwaniem.

WAGO Building Operation and Control pomaga zarządcom nieruchomości monitorować stan budynków – tak kompleksowo, jak to konieczne, a jednocześnie tak prosto, jak to tylko możliwe.

Rozwiązania WAGO dla budynków użyteczności publicznej:

  • monitorowanie systemów technicznych budynku
  • monitorowanie temperatury, wilgotności, CO2 i innych parametrów
  • monitorowanie elementów zewnętrznych (okna i drzwi)
  • pomiar zużycia energii
  • odwzorowanie ogólnego stanu budynku i zarządzanie usterkami

Zarządzanie budynkami i nieruchomościami

Rozwiązania WAGO dla budynków użyteczności publicznej

Przegląd wszystkich procesów w budynku

Dzięki połączeniu aplikacji WAGO Building Control oraz WAGO Cloud Building Operation and Control zarządcy nieruchomości otrzymują rozwiązanie, umożliwiające zarządzanie i monitorowanie z centralnej lokalizacji lokalnej infrastruktury oraz zdecentralizowanych systemów. Jednocześnie dane z systemu automatyki budynkowej są gromadzone i udostępniane w chmurze – innymi słowy, wszystkie informacje dotyczące budynku mogą być dostępne w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na szybkie i łatwe rejestrowanie stanu każdego obiektu i jego przeglądanie. Jeśli w budynku zachodzi potrzeba podjęcia działań (np. z powodu awarii lub oczekującej konserwacji), jest to automatycznie wykrywane, rejestrowane i przekazywane bezpośrednio w formie powiadomienia (e-mail lub SMS) do odpowiedzialnej osoby. W ten sposób można ograniczyć do minimum czasy przestojów i zapewnić płynną, wydajną pracę budynku.

Wzrost efektywności energetycznej

Wszystkie istotne informacje dla poszczególnych systemów i funkcji budynków, takie jak dane energetyczne, są przetwarzane za pośrednictwem chmury i mogą być zestawiane i analizowane w raportach. W ten sposób rozwiązanie to, oprócz zapewnienia pełnego przeglądu funkcjonowania budynku, pomaga również zwiększyć długoterminową efektywność energetyczną.

Dzięki rozwiązaniu WAGO do zarządzania budynkami i nieruchomościami zarządcy obiektów użyteczności publicznej mają zawsze wgląd w swoje budynki i mogą zapewnić ich niezawodne funkcjonowanie.

Carsten Wendt, manager produktu w WAGO

Wartość dodana dla operatorów:

  • bezpieczeństwo inwestycji i wysoka skalowalność całego rozwiązania
  • hierarchiczna prezentacja obiektów
  • duża użyteczność i dostępność: łatwa obsługa, zarówno lokalnie jak i zdalnie
  • raport energetyczny (wytwarzanie/zużycie energii) dla jednego lub wszystkich systemów budynkowch
  • zapisywanie komunikatów o usterkach dla ogrzewania
  • rejestracja trendów: wsparcie przy analizie zgłoszeń od użytkowników (za gorąco/ za zimno)
  • możliwość połączenia różnych systemów technicznych z chmurą WAGO
  • multi-cloud: jednoczesne połączenie z kilkoma chmurami np. AWS i SAP, IBM, WAGO Cloud
  • centralna koncepcja ról i uprawnień: zdefiniowana koncepcja dostępu dla grup użytkowników do poszczególnych systemów budynkowych

Zarządzanie budynkami i nieruchomościami z WAGO

Przegląd rozwiązań

Wojciech Leciński

Menedżer rynku budynkowego
W_Lecinski_10_24-v2

Dowiedz się więcej: