[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-mini-seria-2734" }, "headline": "Wielowtyki MCS MINI z dźwignią i zaciskiem Push-in </p>", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-22400-graphic-online-media-set-PCB-connector-with-lever-1-5-mm-3d-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd015OHhNakUzTkRRek5UQXlORGt5Tmk5TlRTMHlNalF3TUNBZ1ozSmhjR2hwWXlCdmJteHBibVVnYldWa2FXRWdjMlYwSUZCRFFpQmpiMjV1WldOMGIzSWdkMmwwYUNCc1pYWmxjaUF4TERVZ2JXM0NzbDh6WkY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OTJiNTJmYmY3OGY5YjhjMjUzMzE2NzQ4MjZmYjc5MTdmNjJiYWRhZDIwY2Q4ZTBjNjU0NjhkZjczNTMzYWIwOA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-04_09-28/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Nov 23 15:53:13 CET 2021", "dateModified": "Wed Jul 02 15:17:52 CEST 2025" }

MCS MIN

Wygodne podłączanie przewodów, nawet o małych przekrojach

Wielowtyki MCS MINI z dźwignią i zaciskiem Push-in do płytek drukowanych zapewniają wygodny montaż przewodów o przekroju do 1,5 mm2.

Montaż na obiekcie w mgnieniu oka – to możliwe dzięki dźwigni w systemie wielowtyków MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI) WAGO. Wygodna i prosta obsługa punktów przyłączenia ma istotne znaczenie przy podłączaniu podzespołów na obiekcie. W przypadku wielowtyków MCS MINI do płytek drukowanych dotyczy to wszystkich rodzajów przewodów o przekroju od 0,14 do 1,5 mm2 lub od 26 do 14 AWG, przy rastrze 3,5 mm. Dodatkowe miejsce na płytce nie jest konieczne. Ten system wielowtyków do płytek drukowanych idealnie nadaje się zatem do podłączania urządzeń, na przykład do sterowania napędami.

Oprócz wygodnego i szybkiego oprzewodowania, proste zamknięcie dźwigni zapewnia zawsze pewne połączenie. Użytkownicy zyskują dodatkowe zabezpieczenie dzięki różnym opcjom ryglowania. Montaż jest prosty, bezpieczny, intuicyjny i nie wymaga użycia narzędzi.

Numer katalogowy: 2734-11xx

Zalety produktu:

  • beznarzędziowy montaż i demontaż wszystkich rodzajów przewodów o przekrojach od 0,14 do 1,5 mm2 (od 26 do 14 AWG)

  • bezpośredni montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką dzięki zaciskom Push-in CAGE CLAMP®

  • ryglowanie zapobiegające niezamierzonemu rozłączeniu

  • mała wysokość 10 mm idealna dla niewielkich przestrzeni oraz konstrukcji niskoprofilowych

Więcej informacji

Choose Your Upgrade!

Złączki i wielowtyki do PCB są głównymi elementami płytki drukowanej, odpowiadającymi za niezawodną i bezpieczna transmisję sygnałów. Poznaj pozostałe zalety i zobacz jakie możliwości oferują nasze złączki i wielowtyki do PCB oraz jak idealnie dopasowują się do Twoich potrzeb. Co wybierzesz, zależy tylko od Ciebie!

Oprzewodowanie systemowe PCB przy zastosowaniu wielowtyków MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM MCS WAGO to uniwersalny system wielowtyków do tworzenia połączeń w dowolnych aplikacjach. Obejmuje on w sumie aż 7 rodzin produktów w rastrach od 2,5 do 10,16 mm dla przewodów o przekroju od 0,08 do 25 mm2, oferując szerokie spektrum możliwych zastosowań.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Technika podłączania z zaciskiem Push-In i dźwignią na płytce drukowanej

Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: