buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Szybkie podłączanie z wielowtykami WAGO

Odpowiedni wielowtyk do każdego zastosowania: obojętnie, czy do płytki drukowanej, szafy sterowniczej, czy też do podłączenia opraw oświetleniowych. Wielowtyki WAGO pozwalają na szybką i łatwą realizację połączeń, spełniających wszelkie wymagania.

Korzyści:

  • bogata paleta produktów do każdego zastosowania
  • bezpiecznie podłączenie przewodów dzięki technice zacisku sprężynowego
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką bez pomocy narzędzi, umożliwia zacisk Push-in CAGE CLAMP®.
  • gwarantowana ochrona przed błędnym podłączeniem dzięki możliwości indywidualnego kodowania

Przegląd produktów

Gwarantowana ochrona przed błędnym połączeniem

Wielowtyki instalacyjne

System instalacji wtykowych WINSTA® można stosować wszędzie tam, gdzie wymagania odnośnie instalacji się powtarzają, lub gdzie planowane są oprawy rastrowe (np. przy oprzewodowaniu opraw rastrowych lub wpuszczanych w sufit). Takie rozwiązanie systemowe na bazie przewodów konfekcjonowanych pozwala na skrócenie czasu montażu oraz uniknięcie błędów w trakcie jego realizacji.

Korzyści:

  • przewody konfekcjonowane i montaż wtykowy – zakończenie prac w najkrótszym możliwym czasie
  • kodowanie mechaniczne i kolorowe – ochrona przed błędnym podłączeniem
  • łatwa lokalizacja błędów i szybka wymiana podłączonych wtykowo odbiorników
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Wielowtyki do płytek drukowanych

Złączki i wielowtyki do płytek drukowanych to uniwersalny system do podłączania urządzeń poprzez przewody o przekrojach od 0,08 do 10 mm2, spełniający wszystkie wymogi w zakresie tworzenia oprzewodowania systemowego. Skorzystaj z bogactwa naszej oferty produktowej i znajdź odpowiednienie rozwiązanie do swojej aplikacji.

Zalety:

  • różnorodne zastosowania: jako wielowtyki do płytek drukowanych, wielowtyki przepustowe, do tworzenia swobodnych połączeń wtykowych o różnych sposobach montażu, jako wielowtyki do złączek listwowych
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®
  • możliwość indywidualnego kodowania
  • dogodne możliwości pomiaru
  • możliwość otwierania zacisku w dwóch płaszczyznach: dla wygodnej obsługi podczas konfekcjonowania wtyków oraz oprzewodowania w stanie połączonym w ramach MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Wielowtyk oświetleniowy

Portfolio wielowtyków WAGO do opraw oświetleniowych i urządzeń obejmuje systemy wielowtyków z wyborem fazy do linii świetlnych oraz wielowtyki oświetleniowe do wewnętrznego oprzewodowania.

Wielowtyki do szybkiego montażu systemów oświetleniowych z serii 267 i 277 tworzą modularną platformę do tworzenia dowolnych aplikacji oświetleniowych – także przy zmieniających się wymaganiach.

Zalety:

  • wielowtyki oświetleniowe z serii 873 z ochroną przed dotykiem bezpośrednim
  • idealne rozwiązanie do wtykowego podłączania przewodów zasilających stateczników elektronicznych w USA i Kanadzie
Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Złączki listwowe z funkcją wtykową

Skorzystaj z systemu X-COM®-SYSTEM z ochroną przed błędnym wetknięciem, przeznaczonego do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych. W skład systemu wchodzą specjalne złączki listwowe, pełniące funkcję złączek bazowych, wtyki i gniazda o różnych możliwościach montażu oraz wtyki z pinami lutowniczymi.

Korzyści:

  • oszczędność czasu i miejsca dzięki możliwości konfekcjonowania montowanych wtykowo wiązek kablowych
  • szybsza i bezbłędna wymiana podzespołów dzięki możliwości konfekcjonowania
  • pełna ochrona przed błędnym wetknięciem wtyków i gniazd o tej samej liczbie biegunów dzięki kodowaniu, bez konieczności ograniczenia liczby torów
  • dla Twojego bezpieczeństwa: możliwość kontroli konfekcjonowania wiązki przewodowej przed montażem.
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Technika łączeniowa

Przełomowa technika podłączania

Standardem jest większe bezpieczeństwo i niższe koszty: od roku 1951, dzięki technice zacisku sprężynowego, WAGO oferuje niewymagający serwisowania system połączeń do wszystkich zastosowań.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Technika budynkowa

Już dziś myślimy o jutrze

Zarówno w zakresie zarządzania oświetleniem, sterowania pomieszczeniami, jak i systemów ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji (HVAC), WAGO to innowacyjny partner z bogatą ofertą niezawodnych produktów, które przynoszą oszczędność czasu, kosztów i energii.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg