picoMAX® – system kompaktowych wielowtyków
picoMAX® wykorzystuje siłę nacisku jednej sprężyny ze stali chromoniklowej, i to w dwojaki sposób – do przyłączenia przewodu oraz wytworzenia styku z pinem stykowym. Dzięki temu picoMAX® jest jeszcze bardziej kompaktowy niż inne systemy wielowtyków i wyznacza nowe standardy dla połączeń „przewód-płytka“, „płytka-przewód“ i „przewód-przewód“, oraz dla przejść przez obudowę.
Zalety:
- kompaktowa budowa – oszczędność miejsca, nawet do 30%
- niezwykle uproszczona technika łączeniowa
- niezawodny styk -– także przy wyższych temperaturach otoczenia, dzięki specjalnej konstrukcji, innowacyjnej technice zacisku sprężynowego i materiałowi izolacyjnemu nowej generacji
- odporność na wibracje do 20g przy połączeniach przewód-płytka, dzięki wbudowanej blokadzie i niemal całkowitemu zagłębieniu gniazda we wtyku
- możliwość pomiaru, dzięki otworom pomiarowym od strony podłączania przewodów