Czym są wtykowe instalacje elektryczne?
Wtykowe instalacje elektryczne to nowoczesna forma prefabrykowanych instalacji w technologii plug-and-play. System składa się z wielu różnych komponentów oraz konfekcjonowanych przewodów i jest projektowany przed fazą instalacji, zgodnie z konkretnym zastosowaniem, aby następnie zostać ułożonym i połączonym za pomocą wielowtyków na obiekcie. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami instalacje wtykowe zawierają wszystkie wymagane elementy, aż po gniazdko końcowe włącznie, i mogą być realizowane na obiekcie w rekordowo krótkim czasie przy 100-procentowej ochronie przed błędnym połączeniem.
Gdzie się je stosuje?
Instalacje wtykowe sprawdzają się zwłaszcza w typowych budynkach użyteczności publicznej, takich jak biurowce, szpitale, szkoły, żłobki, domy opieki czy centra handlowe, w których wymagany jest powtarzalny układ instalacji elektrycznej dla modułowej zabudowy pomieszczeń. Typowe zastosowania to instalacje oświetleniowe w sufitach podwieszanych, instalacje elektryczne w kanałach ściennych i ścianach gipsowo-kartonowych oraz rozdzielnice systemowe i zasilające puszki podłogowe montowane w podłogach technicznych.
Jakie mają zalety?
Dzięki wcześniejszemu zaprojektowaniu instalacji oraz ujednoliconemu sposobowi montażu na obiekcie, realizowana instalacja elektryczna pozwala na terminowe ukończenie prac budowlanych. Czas montażu oraz eliminacja błędów są zredukowane do minimum, co pozwala na ukończenie projektów do 70% szybciej i ograniczenie kosztów całkowitych nawet o 30%.. Mechaniczne kodowanie wielowtyków, jak również kodowanie kolorystyczne, dodatkowo upraszczają montaż, czyniąc instalację niezawodną i bezbłędną. Zintegrowanie systemów magistralowych, takich jak DALI do sterowania oświetleniem lub SMI do systemów sterowania roletami okiennymi, również nie stanowi żadnego problemu.