Seria 2773

2 czerwca 2023
Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Jak naprawić lub przedłużyć przewód? To proste, gdy masz przelotowe złączki instalacyjne Inline do przewodów sztywnych z serii 2773! Za ich pomocą możesz nawet w najmniejszych przestrzeniach szybko i bez użycia narzędzi połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm2. Po prostu odizoluj końcówkę przewodu i bez użycia jakichkolwiek narzędzi wsuń ją do złączki – bezpieczne połączenie gotowe!

Przejdź do szkolenia

Korzyści

  • prosta i szybka naprawa uszkodzonych przewodów
  • montaż wtykowy przewodów jedno- i wielodrutowych bez użycia narzędzi
  • łączenie pojedynczych żył w najmniejszych przestrzeniach dzięki niezwykle małym rozmiarom złączki, tylko 29 mm długości

Zalety i zastosowanie

Poznaj złączkę 2773 Inline

Przecięty lub przewiercony przewód? Dla złączki 2773 Inline to żaden problem. Łącz przewody nawet w najmniejszych przestrzeniach - szybko i bez użycia narzędzi.

Łączenie przewodów do złączki 2773 Inline

Sprawdź do jakich typów przewodów wykorzystasz przelotową złączkę 2773 oraz poznaj praktyczne wskazówki dotyczące montażu.

Przykłady zastosowań

Szybka naprawa uszkodzonych przewodów przewodów

W codziennym pośpiechu nieraz zdarzy się przewiercić przewód w ścianie. W takich sytuacjach najlepiej sięgnąć po przelotowe złączki instalacyjne do przewodów sztywnych.

Naprawa uszkodzonego przewodu z wykorzystaniem koszulki termokurczliwej

Naprawa uszkodzonego przewodu jest prosta i zajmuje moment, nawet stosując zewnętrzną osłonę w postaci koszulki termokurczliwej. Wystarczy nasunąć ją na przewód i obkurczyć koszulkę. W ten sposób uzyskujemy pewne i bezpieczne połączenie przewodów.

Przedłużenie przewodu bez narzędzi

Za krótki przewód? Na szczęście są przelotowe złączki instalacyjne 2773 Inline do przewodów sztywnych! Dosztukowanie przewodu o przekroju od 0,75 do 4 mm² trwa chwilę i nie wymaga żadnych narzędzi.

Ograniczona przestrzeń - to nie problem

Dzięki swoim minimalnym wymiarom, zaledwie 29 mm długości, przelotowa złączka instalacyjna swobodnie mieści się w każdej puszce instalacyjnej. Łatwo wtedy wykonać oprzewodowanie w ograniczonych przestrzeniach.

Kompletny zestaw naprawczy uszkodzonych przewodów – zawsze pod ręką w skrzynce narzędziowej

Przelotowe złączki instalacyjne do przewodów sztywnych są dostępne w zestawie naprawczym wraz z koszulką termokurczliwą i kawałkami przewodów jednodrutowych.

MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

Użycie złączek instalacyjnych w miejscach niedostęnych

Nowoczesne budownictwo stawia instalacjom elektrycznym wysokie wymagania – zwłaszcza, jeśli chodzi o komfortową obsługę, bezpieczeństwo, niezawodność i elastyczność. Połączenia przewodów znajdujące się w niedostępnych miejscach, takich jak podtynkowe puszki instalacyjne, to nierzadko wyzwanie dla instalatora. W takich przypadkach nie jest możliwa regularna kontrola, serwisowanie ani naprawa. Dlatego wszystkie połączenia w miejscach niedostępnych musiały być zrealizowane na stałe, bez możliwości modyfikacji. Dlatego w takich miejscach dopuszczalne były jedynie połączenia lutowane, zaciskane lub mufowane, a ich realizacja była skomplikowana, czasochłonna i narażona na błędy.

Obowiązująca od 2013 roku norma DIN VDE 0100-520:2013-06 przewiduje, że zgodne z obowiązującymi normami produktowymi elementy łączeniowe mogą być stosowane również w miejscach, które po zainstalowaniu nie są już dostępne. Wszystkie złączki instalacyjne WAGO spełniają wymagania tej normy, także przelotowe złączki instalacyjne Inline do przewodów sztywnych z serii 2773.

2773 Inline w praktyce

Przelotowa złączka instalacyjna w praktyce

W filmie wyjaśniamy, co potrafi przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych i jak można ją wykorzystać w praktyce.

Ulotka

Więcej informacji na temat przelotowej złączki instalacyjnej 2773 Inline do przewodów sztywnych oraz wszystkie istotne dane techniczne i instrukcję obsługi znajdziesz w ulotce produktowej – wystarczy pobrać plik PDF.

Znajdź hurtownię

Chcesz na własnej instalacji sprawdzić jakość złączek instalacyjnych z serii 221? Zawsze w Twojej okolicy, zawsze kompetentni: dzięki funkcji wyszukiwania hurtowni znajdziesz odpowiedniego dystrybutora produktów WAGO.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg