[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

nr. katalogowy 249-130

Pasta stykowa Alu-Plus

Montaż przewodów aluminiowych do złączek WAGO

Pod określonymi poniżej warunkami dopuszcza się podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych do niektórych złączek z zaciskiem sprężynowym.

Złączki instalacyjne WAGO:

  • Złączki wyposażone są zaciski PUSH WIRE® (serie 2273,773) lub w zaciski CAGE CLAMP® (serie 222, 224).
  • Złączki do 4 mm² oraz maks. przekrój przewodu aluminiowego 4 mm² .
  • Zacisk zostanie prawidłowo wypełniony specjalną pastą stykową Alu-Plus (nr kat. 249-130).
  • UWAGA! Nie dopuszcza się łączenia przewodów aluminiowych za pomocą złączek z dźwignią z serii 221.

Złączki listwowe WAGO:

  • Złączki wyposażone w zaciski CAGE CLAMP®
  • Złączki do 4 mm² oraz maks. przekrój przewodu aluminiowego 4 mm² .
  • Zacisk zostanie prawidłowo wypełniony specjalną pastą stykową Alu-Plus (nr kat. 249-130).
  • UWAGA! Nie dopuszcza się podłączania przewodów aluminiowych do zacisków Push-in CAGE CLAMP® (rodzina złączek TOPJOB® S).

Cechy użytkowe pasty stykowej Alu-Plus

  • ograniczenie dostępu powietrza do zacisku i zapobieganie utlenianiu miejsc styku
  • zapobieganie korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi a miedzianą szyną prądową złączki
  • likwidacja warstwy tlenków w momencie wprowadzania przewodów do zacisku typu PUSH WIRE®
  • zapewnienie długotrwałej ochrony antykorozyjnej

Zalety pasty stykowej Alu-Plus:

  • zapobieganie korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi a miedzianą szyną prądową złączki

  • zapewnienie długotrwałej ochrony antykorozyjnej

  • ograniczenie dostępu powietrza do zacisku i zapobieganie utlenieniu miejsca styku

  • likwidacja warstwy tlenków w momencie zakleszczania przewodów

Instrukcja podłączania przewodów aluminiowych

  1. Odizoluj przewód aluminiowy na długość wskazaną w karcie katalogowej lub na infografice na obudowie złączki.
  2. Oczyść utlenioną powierzchnię odizolowanej końcówki przewodu aluminiowego.
  3. Nałóż na powierzchnię końcówki przewodu aluminiowego warstwę pasty stykowej Alu-Plus z aplikatora.
  4. Do otworu złączki, do którego będzie montowany przewód aluminiowy, wprowadź za pomocą specjalnego aplikatora (strzykawki) pastę stykową, aż do momentu pełnego wypełnienia zacisku. W przypadku zacisków CAGE CLAMP® oraz otwieranych za pomocą dźwigni, przed naciśnięciem tłoczka strzykawki, otwórz sprężyny za pomocą narzędzia montażowego lub dźwigni.
  5. Wetknij przewody aluminiowe do zacisków wypełnionych pastą stykową Alu-Plus (alu-pasta).
  6. Pamiętaj o ograniczeniu maksymalnej obciążalności przewodów aluminiowych w porównaniu z miedzianymi:
    - 2,5 mm² (Al) = maks. 16 A
    - 4 mm² (Al) = maks. 22 A

Złączki instalacyjne z serii 2273 i 773

Seria 2273

Końcówkę strzykawki z pastą Alu-Plus wprowadź do otworów złączki. Naciśnij tłok aplikatora, aż pasta wypełni w sposób widoczny wnętrze złączki. Następnie wprowadź przewody do zacisków.

Seria 773

Postępuj analogicznie jak w przypadku złączek z serii 2273.

Złączki oświetleniowe z serii 224

Końcówkę strzykawki z pastą Alu-Plus wprowadź do okrągłego zacisku PUSH WIRE®, a następnie do prostokątnego otworu CAGE CLAMP® złączki oświetleniowej. Naciśnij tłok aplikatora, aż pasta wypełni w sposób widoczny oba otwory. Następnie wprowadź przewody do zacisków.

Złączki uniwersalne z serii 222

Otwórz dźwignie we wszystkich zaciskach złączki. Końcówkę strzykawki z pastą Alu-Plus wprowadź do otworów złączki. Naciśnij tłok aplikatora, aż pasta wypełni w sposób widoczny otwory przewodowe złączki. Następnie wprowadź przewody do zacisków.

Złączki listwowe CLASSIC z zaciskami CAGE CLAMP® do 4 mm2

Otwórz zacisk za pomocą przyrządu montażowego i wprowadź do niego końcówkę strzykawki z pastą Alu-Plus. Naciśnij tłok aplikatora, aż pasta W ten sposób wypełnij kolejne zaciski listwy. Następnie wprowadź przewody do zacisków. wypełni w sposób widoczny otwór zacisku.

Złączki instalacyjne z dźwignią z serii 221

Nie dopuszcza się łączenia przewodów aluminiowych za pomocą złączek instalacyjnych z serii 221.

Złączka instalacyjna 2773 Inline

Nie dopuszcza się łączenia przewodów aluminiowych za pomocą złączek do wydłużnego łączenia przewodów sztywnych z serii 2773.
WAGO jest w trakcie konstruowania sprężyny, która umożliwi łączenie przewodów aluminiowych w tej złączce.

Złączka listwowa TOPJOB ® S

Nie dopuszcza się łączenia przewodów aluminiowych za pomocą złączek listwowych z zaciskami Push-in CAGE CLAMP ®

AluPasta_221_2773_TJS_2000x1125.png
Twoja osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: