Złączki listwowe Mini w klimatyzatorze
Złączki listwowe Mini w szafie sterowniczej
Podłączanie urządzeń w szafie sterowniczej
Złączki listwowe TOPJOB® S Mini o niewielkich wymiarach, z otworem montażowym lub z przyciskiem, szczególnie dobrze nadają się do podłączania przewodów w ciasnych skrzynkach przyłączeniowych silników i innych urządzeń.
W skrócie:
Zastosowanie złączek listwowych mini
Podłączanie urządzeń w szafie sterowniczej
Wygodne podłączanie przewodów dzięki kompaktowej budowie złączek
Złączki listwowe Mini o długości zaledwie 33 mm (przekrój znamionowy 1 mm²) i 36,5 mm (przekrój znamionowy 2,5 mm²) są bardzo małe, dlatego podłączenie ich w ciasnych skrzynkach przyłączeniowych jest tak wygodne.
Złączki listwowe do przewodów o przekroju 2,5 mm² są o 25% krótsze niż standardowe złączki listwowe TOPJOB® S (np. z serii od 2252-1201 do 2202-1201).
1 mm² (2250-1201) 2,5 mm² (2252-1201)
Warianty montażu
Złączki listwowe Mini oferują różne opcje montażu, zapewniając niezwykłą wszechstronność zastosowań. Mogą być montowane na szynie TS15 x 5,5 mm lub na płycie montażowej przy pomocy uchwytu lub stopki montażowej.
Wybierz wariant montażu złączek:
Montaż na szynie TS 15
Montaż na płycie przy pomocy stopki montażowej
Montaż na płycie przy pomocy uchwytu
Warianty otwierania zacisku
Złączki Mini dostępne są w dwóch wariantach otwierania zacisku: z przyciskami lub otworami montażowymi, oba wyposażone są w zacisk Push-in CAGE CLAMP®, umożliwiający bezpośrednie wtykanie przewodów.
Zalety:
Przycisk
Otwór montażowy
Przyrząd montażowy pozostaje w otworze, obie ręce są wolne do montażu.
Akcesoria
Złączki Mini są najmniejszą wersją w ofercie złączek TOPJOB®S. Oznacza to, że można do nich stosować wszystkie znane akcesoria z rodziny TOPJOB S:
Odkryj produkty WAGO
Odkryj inne produkty WAGO z systemu złączek listwowych.